CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CGS (A)

CyberCool XT CGS sind für die Innenaufstellung gedacht und werden kälteseitig mit einem Kondensator verbunden. Sie versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CGS ist mit Kälteleistungen bis zu 1.517 Kilowatt erhältlich.

CyberCool XT CGS sind ideal für schallsensible Anwendungen und bei zu geringer Stellfläche im Außenbereich.

CyberCool XT CGS (A)

Kälteleistung 380 kW bis 1517 kW
Kältesystem A
Leistungsstufen 2, 3
Kältemittel R134a
Kompressortyp Schraubenverdichter

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 3936 x 1750 x 1200
Baugrösse 2 4226 x 1750 x 1200
Baugrösse 3 4366 x 1750 x 1200
Baugrösse 4 4470 x 2200 x 1300
Baugrösse 5 4710 x 2200 x 1300
Baugrösse 6 5170 x 2050 x 1300
Baugrösse 7 5170 x 2400 x 2323

Zurück