CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CGO (A)

Mit Kälteleistungen bis zu 1.525 Kilowatt pro Gerät versorgt STULZ CyberCool XT CGO die Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und ist damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung.

Der anschlussfertige Kaltwassererzeuger wird im Außenbereich aufgestellt und arbeitet im Systemverbund mit STULZ Präzisionsklimasystemen.

CyberCool XT CGO gibt es in Low-Noise-Ausführungen. Optional lässt sich CGO in einer Leistungsklasse bis 1.200 Kilowatt neben der reinen Kompressorkühlung auch in den Betriebsarten „Mischbetrieb“ und „Freie Kühlung“ betreiben. Wahlweise kann man CyberCool XT CGO mit EC-Ventilatoren ausstatten.

CyberCool CSO-Serie

Kälteleistung 365 kW bis 1525 kW
Kältesystem A
Leistungsstufen 2, 3
Kältemittel R134a
Kompressortyp Schraubenverdichter

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 3950 x 2510 x 2326
Baugrösse 2 5900 x 2510 x 2326
Baugrösse 3 7050 x 2510 x 2326
Baugrösse 4 8830 x 2510 x 2326
Baugrösse 5 8940 x 2510 x 2326
Baugrösse 6 9760 x 2510 x 2326
Baugrösse 7 9840 x 2510 x 2326
Baugrösse 8 0990 x 2510 x 2326
Baugrösse 9 11920 x 2510 x 2326

zurück