CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CGI (W)

CyberCool XT CGI sind für die Innenaufstellung gedacht und werden mit einem Rückkühler oder Kühlturm verbunden. Sie versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CGI ist mit Kälteleistungen bis zu 1.537 Kilowatt erhältlich.

CyberCool XT CGI sind anschlussfertige Wasser-/Wasser-Geräte und ideal für schallsensible Anwendungen und bei zu geringer Stellfläche im Außenbereich.

CyberCool XT CGI (W)

Kälteleistung 468 kW bis 1537 kW
Kältesystem A
Leistungsstufen 2
Kältemittel R134a
Kompressortyp Schraubenverdichter

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 3534 x 1711 x 1398
Baugrösse 2 3601 x 2018 x 1425
Baugrösse 3 3729 x 2018 x 1425
Baugrösse 4 3831 x 1891 x 1398
Baugrösse 5 3831 x 1891 x 1425
Baugrösse 6 4061 x 2018 x 1425
Baugrösse 7 4250 x 2182 x 1425
Baugrösse 8 4336 x 2182 x 1425
Baugrösse 9 361 x 2018 x 1425
Baugrösse 10 4657 x 2146 x 1425
Baugrösse 11 4678 x 2146 x 1425
Baugrösse 12 4746 x 2182 x 1425
Baugrösse 13 4746 x 2245 x 1425

zurück