CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CFS (A)

CyberCool XT CFS sind für die Innenaufstellung gedacht und werden kälteseitig mit einem Kondensator verbunden. Sie versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CFS ist mit Kälteleistungen bis zu 487 Kilowatt erhältlich.

CyberCool XT CFS sind ideal für schallsensible Anwendungen und bei zu geringer Stellfläche im Außenbereich.

CyberCool XT CFS (A)

Kälteleistung 174 kW bis 487 kW
Kältesystem A
Leistungsstufen 3, 4, 6
Kältemittel R407C
Kompressortyp Scroll

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 2510 x 1876 x 850
Baugrösse 2 2626 x 1876 x 850
Baugrösse 3 2976 x 1876 x 850

zurück