CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CFO (A)

Mit Kälteleistungen bis zu 965 Kilowatt pro Gerät versorgt STULZ CyberCool XT CFO die Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und ist damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung.

Der anschlussfertige Kaltwassererzeuger wird im Außenbereich aufgestellt und arbeitet im Systemverbund mit STULZ Präzisionsklimasystemen.

CyberCool XT CFO gibt es in Low-Noise-Ausführungen. Optional lässt sich CFO neben der reinen Kompressorkühlung auch in den Betriebsarten „Mischbetrieb“ und „Freie Kühlung“ betreiben. Wahlweise kann man CyberCool XT CFO mit EC-Ventilatoren ausstatten.

CyberCool XT CFO (A)

Kälteleistung 86 kW bis 965 kW
Kältesystem A
Leistungsstufen 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Kältemittel R410A
Kompressortyp Scroll

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 2850 x 2210 x 1115
Baugrösse 2 2850 x 2250 x 1120
Baugrösse 3 3800 x 2250 x 1120
Baugrösse 4 2850 x 2250 x 2233
Baugrösse 5 3800 x 2250 x 2233
Baugrösse 6 4750 x 2250 x 2233
Baugrösse 7 5708 x 2280 x 2233
Baugrösse 8 6658 x 2280 x 2233
Baugrösse 9 7608 x 2280 x 2233

zurück