CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CFI (W)

CyberCool XT CFI sind für die Innenaufstellung gedacht und werden mit einem Rückkühler verbunden. Sie versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CFI ist mit Kälteleistungen bis zu 511 Kilowatt erhältlich.

CyberCool XT CFI sind anschlussfertige Wasser-/Wasser-Geräte und ideal für schallsensible Anwendungen und bei zu geringer Stellfläche im Außenbereich.

CyberCool XT CFI (W)

Kälteleistung 197 kW bis 511 kW
Kältesystem W
Leistungsstufen 3, 4, 6
Kältemittel R407C
Kompressortyp Scroll

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 2510 x 1876 x 850
Baugrösse 2 2626 x 1876 x 850
Baugrösse 3 2976 x 1876 x 850

zurück