CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung
CyberCool XT CFI sind für die Innenaufstellung gedacht und versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CFI ist mit Kälteleistungen bis zu 257 Kilowatt erhältlich.
CyberCool XT CFI sind mit Radialventilatoren ausgestatten und haben eine Anschlussmöglichkeit für Kanäle.
CyberCool XT CFI (A)
| Kälteleistung | 173 kW bis 257 kW |
| Kältesystem | A |
| Leistungsstufen | 3, 4 |
| Kältemittel | R407C |
| Kompressortyp | Scroll |
| Baugrösse (BxHxT in mm) | 4440 x 2270 x 1140 |