CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CEO (A)

Mit Kälteleistungen bis zu 72 Kilowatt pro Gerät versorgt STULZ CyberCool XT CEO die Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und ist damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung.

Der anschlussfertige Kaltwassererzeuger wird im Außenbereich aufgestellt und arbeitet im Systemverbund mit STULZ Präzisionsklimasystemen.

CyberCool XT CEO sind kompakt und trotzdem geräuscharm, einfach in Betrieb zu nehmen und erreichen Top-Energiewerte.

CyberCool XT CEO (A)

Kälteleistung 4 kW bis 72 kW
Kältesysteme A
Leistungsstufen 1, 2
Kältemittel R410A
Kompressortyp Scroll

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 800 x 643 x 300
Baugrösse 2 800 x 930 x 300
Baugrösse 3 800 x 1244 x 300
Baugrösse 4 1040 x 1175 x 411
Baugrösse 5 1325 x 1225 x 555
Baugrösse 6 1703 x 1209 x 675
Baugrösse 7 1932 x 1417 x 1100
Baugrösse 8 2332 x 1417 x 1100

zurück