CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung
CyberCool XT CEI sind für die Innenaufstellung gedacht und werden mit einem Rückkühler verbunden. Sie versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CEI ist mit Kälteleistungen bis zu 35 Kilowatt erhältlich.
CyberCool XT CEI sind anschlussfertige Wasser-/Wasser-Geräte und ideal für schallsensible Anwendungen und bei zu geringer Stellfläche im Außenbereich.
CyberCool XT CEI (W)
| Kälteleistung | 6 kW bis 35 kW |
| Kältesystem | W |
| Leistungsstufen | 1 |
| Kältemittel | R410A |
| Kompressortyp | Scroll |
Abmessungen (BxHxT in mm)
| Baugrösse 1 | 402 x 785 x 602 |
| Baugrösse 2 | 573 x 858 x 604 |