CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CEI (A)

CyberCool XT CEI sind für die Innenaufstellung gedacht und versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CEI ist mit Kälteleistungen bis zu 23 Kilowatt erhältlich.

CyberCool XT CEI sind mit Radialventilatoren ausgestattet und haben eine Anschlussmöglichkeit für Kanäle.

CyberCool XT CEI (A)

Kälteleistung 4 kW bis 23 kW
Kältesystem A
Leistungsstufen 1
Kältemittel R407C
Kompressortyp Scroll

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 838 x 649 x 561
Baugrösse 2 982 x 648 x 647
Baugrösse 3 1206 x 691 x 726
Baugrösse 4 1515 x 1121 x 761

zurück