CyberCool XT – Schnittstelle zur Kaltwasserversorgung

CDI (0-9), CDO (60-99), CDO (0-12)

CyberCool XT Pumpenstationen dienen der Versorgung von Präzisionsklimageräten mit kaltem Wasser. Sie bestehen aus Pumpen- und Puffertankmodul und sind zur Innenaufstellung (CDI 0-9) und zur Außenaufstellung (CDO 0-12, CDO 60-99) geeignet.

CyberCool XT CDI 0-9

Pumpenstation Innenaufstellung
Fördermedium Wasser; Wasser-Glykol-Gemische
Wasservolumenstrom max. 7 m³/h
Speichergrösse 65 l oder 150 l
Standardpumpenförderhöhe 150 kPa
Abmessungen (BxHxT in mm)
Baugrösse 1 (65l Speicher) 470 x 790 x 600
Baugrösse 2 (150l Speicher) 600 x 1186 x 790

CyberCool XT CDO 0-12

Pumpenstation Aussenaufstellung, kleine bis mittlere Ausführung
Fördermedium Wasser; Wasser-Glykol-Gemische
Wasservolumenstrom 3,2 m³/h bis 17,6 m³/h
Speichergrösse 300l, 500l, 600, 1000l
Standardpumpenförderhöhe 150 kPa
Abmessungen (BxHxT in mm)
Baugrösse 1 (ohne Speicher) 616 x 1299 x 514
Baugrösse 2 (300l Speicher) 831 x 1502 x 831
Baugrösse 3 (500l Speicher) 831 x 2225 x 831
Baugrösse 4 (600l Speicher) 1356 x 1502 x 867
Baugrösse 5 (1000l Speicher) 1356 x 2225 x 867

CyberCool XT CDO 60-99

Pumpenstation Aussenaufstellung, grosse Ausführung
Fördermedium Wasser; Wasser-Glykol-Gemische
Wasservolumenstrom 36 m³/h bis 108 m³/h
Speichergrösse 1200l oder 2400l
Standardpumpenförderhöhe 150 kPa
Abmessungen (BxHxT in mm)
Baugrösse 1 (1200l Speicher) 2040 x 2113 x 1260
Baugrösse 2 (2400l Speicher) 2040 x 2113 x 2520

Zurück