CyberCool Pump&Transfer – Schnittstelle zwischen Kaltwasserversorgung und sensibler Informationstechnik
Einige Rechenzentren verfügen über eine zentrale Kaltwasserversorgung. Die direkte Wasserkühlung von High-Density-Serverracks über die zentrale Wasserversorgung ist naheliegend, entspricht aber nicht den Anforderungen der Racks und birgt zudem ein großes Leckage-Risiko.
STULZ CyberCool Pump&Transfer sorgt für eine Systemtrennung in zwei Kreisläufe und hält dabei Wassermenge und Druck im Rack so niedrig wie möglich. Im Primärkreislauf zwischen zentraler Kaltwasserversorgung und Transferstation arbeitet CyberCool Pump&Transfer mit einem Wasser-Glykol-Gemisch auf niedrigem Temperaturniveau. Im Sekundärkreislauf speist die Transferstation die Serverracks mit glykolfreiem Wasser, dabei wird das Temperaturniveau an die Anforderungen der Racks angepasst.
CyberCool Pump&Transfer Stationen sind als ein- oder zweikreisige Systeme erhältlich. Das zweikreisige System sichert 100-prozentige Redundanz bei gleichem Platzbedarf. Der integrierte Mikroprozessor überwacht sämtliche Funktionen, verarbeitet bei Bedarf Signale von Wasserwarnsystemen und ermöglicht die Einbindung des CyberCool Pump&Transfer in die zentrale Gebäudeleittechnik.
CyberCool CPI-CW-Serie, einkreisig
| Kälteleistung | 20 kW bis 100 kW |
| Kältesysteme | CW-Wärmetauscher |
| Abmessungen (BxHxT in mm) | 1000 x 1980 x 890 |
CyberCool CPI-CW2-Serie, zweikreisig
| Kälteleistung | 2 x 20kW bis 2 x 100 kW |
| Kältesysteme | redundanter CW-Wärmetauscher |
| Abmessungen (BxHxT in mm) | 1000 x 1980 x 890 |