Sicher klimatisieren – die CyberCool Pumpenstation

CyberCool Pumpenstation offen

Für die Klimatisierung von Rechenzentren gilt: safety first! Deshalb zählen Betreiber in aller Welt auf STULZ, wenn es um präzise Kühlung und damit sichere Verfügbarkeit geht. Die neuen CyberCool Pumpenstationen sorgen im Zusammenspiel mit unseren Klimasystemen für noch mehr Zuverlässigkeit – und optimierte Raumsituationen.

Wenn die Anforderungen an eine sichere Klimatisierung wachsen, kann eine einzelne Pumpe ein Risiko darstellen. CyberCool Pumpenstationen sind immer mit zwei Pumpen ausgerüstet, die das Wasser-Glykolgemisch sicher durch einen Doppelbetrieb zu den Klimageräten fördern.


CyberCool CPP-CW-Serie

Wasservolumenstrom 10 - 50 m³/h
Fördermedium Wasser / Glykol
Besonderheiten - stufenlose Leistungsregelung
- 2 Pumpen
- Pumpen Standby Management
Abmessungen (BxHxT in mm) 1000 x 1980 x 890

zurück