CyberCool Indoor Data-Chiller - Gezielt gekühlt mit Wasser

CyberCool Indoor Data-Chiller

High-Density-Serverracks in Rechenzentren und sensible Computertomografen in der Medizin kühlt der STULZ CyberCool Indoor Data-Chiller ganz gezielt mit kaltem Wasser.

Aufgestellt in Innenräumen auf nur 0,89 m² Stellfläche, gibt der CyberCool Indoor Data-Chiller bis zu 100 Kilowatt Kälteleistung ab, arbeitet besonders leise und energieeffizient. Alle wasserführenden Teile sind strikt von der Elektronik getrennt.

Kompakt gebaut auf Normtürmaß, eignet sich der CyberCool Indoor Data-Chiller hervorragend für die Ergänzung bestehender Klimasysteme um punktuelle Wasserdirektkühlung.

CyberCool CSI-Serie

Kälteleistung 20 kW bis 100 kW
Kältesysteme A/G
Abmessungen (BxHxT in mm) 1000 x 1980 x 890

zurück