Sparsam und sicher mit Wasser kühlen

Wasser transportiert Wärme 3.500mal besser als Luft. Die Kaltwassererzeuger der Produktlinie CyberCool wurden für höchste Zuverlässigkeit in Rechenzentren und Medizintechnik entwickelt: Bei jedem örtlichen Temperaturprofil und mit höchster Effizienz - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

CyberCool 2 - Maximale Effizienz für die Klimatisierung von Rechenzentren

Kaltwassererzeuger in luftgekühlter Ausführung, bis zu 1400 Kilowatt, für die Außenaufstellung. Mit integrierter Freikühloption zur Steigerung der Energieeffizienz.Produktinformationen

CyberCool Outdoor – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 235 Kilowatt, für die Außenaufstellung. Mit optionaler Freier Kühlung zur Steigerung der Energieeffizienz.
Produktinformationen

CyberCool Indoor Data-Chiller - Gezielt gekühlt mit Wasser

Kompakter Kaltwassererzeuger für die Wasserdirektkühlung von High-Density-Serverracks und Computertomografen, bis 100 Kilowatt Kälteleistung, für Innenräume.
Produktinformationen

CyberCool Pump&Transfer – Systemtrennung gegen Wasserschäden

Pumpstation zur leckage-sicheren Trennung der Wasserkreisläufe von Zentralversorgung und Serverrack, bis 100 Kilowatt, für Innenräume.
Produktinformationen

CyberCool Pumpenstation – Versorgung von Klimasystemen mit Kaltwasser

Kompakter Pumpenschrank mit zwei drehzahlgeregelten Pumpen zur Innenaufstellung. Die CyberCool Pumpenstation passt in Sachen Design und Abmessungen exakt zu den CyberAir 2 Präzisionsklimageräten. Produktinformationen