Ultraschall-Befeuchter für punktuelle Befeuchtung

Die STULZ UltraSonic®-Befeuchtungssysteme KNB, BBA, SCA und FN wurden für Spezialanwendungen, in denen punktgenaue Befeuchtung erforderlich ist, entwickelt.

Der BBA-Befeuchter wird in Druckereien und in der Kunststoffindustrie zur Befeuchtung von Papier- und Folienbahnen eingesetzt.

Der KNB-Befeuchter ist ideal für den Einsatz in Gewächshäusern, in der Pilzzucht und in der Lebensmittellagerung.

Das SCA-System verfügt über ein Universalverteilersystem, mit dem unter anderem Frischetheken und Klimakammern mit Nebel versorgt werden können.

Die kompakten FN-Modelle wurden zum Einbau in Klimageräte und Lüftungstruhen konzipiert.

Technische Spezifikation

Modell Befeuchtungs- leistung (in kg/h) Anzahl der Schwinger Leistungs- aufnahme (in VA) Abmessungen (BxHxT in mm)
BBA 1000X 0,2 - 1,0 2 160 690x1004x233
BBA 2000X 0,2 - 2,0 4 220 690x1004x233
BBA 1000XL 0,2 - 1,0 2 160 690x1004x233
BBA 2000XL 0,2 - 2,0 4 220 690x1004x233
         
KNB 2000 2,0 4 195 280x245x220
         
SCA 1000 1,0 2 100 272x195x220
SCA 2000 2,0 4 160 272x195x220
SCA 1000X 0,2 - 1,0 2 100 272x195x220
SCA 2000X 0,2 - 2,0 4 160 272x195x220
SCA 2000T 2,0 4 160 272x195x220
         
FN 400H 0,4 1 40 158x95x90
FN 400HD 0,4 1 40 158x95x90

Ausschreibungstexte

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

STULZ UltraSonic

Funktionsprinzip der Ultraschallbefeuchtung mehr

Fachbegriffe A-Z