STULZ SupraSteam® – Elektrodendampfbefeuchter für Profis
Die Tauchelektroden des isothermen Heißdampfbefeuchters erzeugen aus einfachem Leitungswasser 1,5 bis 65 kg keimfreien Dampf pro Stunde.
Feuchtigkeitsfühler regeln die Dampfproduktion feinfühlig und sparsam. Darüber hinaus sind An-/Aus- oder Proportionalregelung möglich.
Das Gerät ist schnell installiert und einfach zu bedienen. Die Dampfzylinder lassen sich mühelos austauschen und reinigen.
Das patentierte Schaumerkennungs- und -beseitigungssystem AFS verhindert Kondensat und den Austritt von Wassertropfen.
Die optionale Zentralfernbedienung mit Grafik-Display steuert über Distanzen bis 1 Kilometer.
Technische Spezifikation
| Modell | Dampf- leistung (in kg/h) | Nenn- Span- nung (in V) | Leistungs- aufnahme (in kW) | Abmessungen (HxBxT in mm) | Gewicht (in kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEH0011H23E2 | 1,5 | 230 | 1,50 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0031H23E2 | 3,0 | 230 | 2,25 | 620x365 x275 | 13,5 |
| SEH0033H40E2 | 3,0 | 400 | 2,25 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0051H23E2 | 5,0 | 230 | 3,75 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0053H40E2 | 5,0 | 400 | 3,75 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0083H40E2 | 8,0 | 400 | 6,00 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0103H40E2 | 10,0 | 400 | 7,50 | 710x365x275 | 17,0 |
| SEH0153H40E2 | 15,0 | 400 | 11,25 | 710x365x275 | 17,0 |
| SEH0253H40E2 | 25,0 | 400 | 18,75 | 890x555x360 | 34,0 |
| SEH0353H40E2 | 35,0 | 400 | 26,25 | 890x555x360 | 34,0 |
| SEH0453H40E2 | 45,0 | 400 | 33,75 | 890x555x360 | 34,0 |
| SEH0653H40E2 | 65,0 | 400 | 48,75 | 945x650x455 | 44,0 |