Ultraschall-Befeuchter für Direktraumbefeuchtung
Für die Direktraumbefeuchtung bietet STULZ die Geräte der Modellreihe STULZ UltraSonic® BNB 1000 bis BNB 8000 an.
Die wesentlichen Komponenten dieses Gerätes bestehen aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff. Im Gehäuse integriert befindet sich ein Ventilator, der den im Wasserbad erzeugten Nebel im Raum verteilt.
Anwendung findet dieses Gerät z. B. zur Befeuchtung von Produktionsräumen, EDV-Räumen, Lagerstätten, Druckereibetrieben, Museen, Restaurationswerkstätten, Theater und vielen anderen Gebieten, in denen die optimale Feuchte eine Notwendigkeit für Produktion, Lagerung oder Raumklima ist.
Durch bewährte Reglerkomponenten wird die gewünschte Raumfeuchte exakt eingehalten.USM/USS-Controller
Technische Spezifikation
| Modell | Befeuchtungs- leistung (in kg/h) | Anzahl der Schwinger | Leistungs- aufnahme (in VA) | Abmessungen (BxHxT in mm) |
|---|---|---|---|---|
| BNB 1000 | 1,0 | 2 | 100 | 254x255x200 |
| BNB 2000 | 2,0 | 4 | 180 | 364x255x200 |
| BNB 3000 | 3,0 | 6 | 250 | 474x255x200 |
| BNB 4000 | 4,0 | 8 | 340 | 584x255x200 |
| BNB 5000 | 5,0 | 10 | 430 | 694x255x200 |
| BNB 8000 | 8,0 | 16 | 670 | 1024x255x200 |