Steuereinheit für STULZ UltraSonic®-Befeuchtungssysteme
Der STULZ UltraSonic®-Controller ist fertig in ein Steuerungskonzept eingebunden, das als Master-Slave-Lösung
die Ansteuerung von bis zu 15 Befeuchtern ermöglicht.
Der Controller mit Klartext-Display zur Sollwert-Eingabe bzw. Anzeige der Regelungs-Istwerte und Betriebs-/ Alarmmeldungen wird für jede Befeuchteranlage nur einmal im Master-Steuergerät USM benötigt.
Alle weiteren Befeuchter der Anlage werden durch das Slave- Steuergerät USS gesteuert.
Technische Spezifikation
| Modell | Abmessungen (BxHxT in mm) | Transformatorleistung (in VA) | Gewicht (in kg) |
|---|---|---|---|
| USM 503 | 400x600x210 | 500 | 27 |
| USM 1303 | 400x600x210 | 1300 | 38 |
| USS 503 | 400x400x210 | 500 | 22 |
| USS 1303 | 400x400x210 | 1300 | 33 |