Gesicherte Produktionsprozesse, behagliches Raumklima

Ausschussfreie Produktion, sichere Lagerung, Frische in Arbeitsräumen und zuhause: Das breite Programm an Befeuchtungssystemen von STULZ umfasst Dampfsysteme für höchste Hygieneansprüche und Ultraschallsysteme für maximale Energieeffizienz.

Übersicht Befeuchtungssyteme

Hersteller Serie System Leistung
STULZ UltraSonic® ENS Ultraschall- Kanaleinbau bis 18 kg/h
  STULZ UltraSonic® BNB Ultraschall- Direktraum bis 8 kg/h
  STULZ UltraSonic® KNB, BBA, SCA, FN Ultraschall- Verteilersystem bis 2 kg/h
  STULZ UltraSonic® USM/USS Controller für Ultraschall- Systeme -
  STULZ UltraWater® Umkehrosmose -
  STULZ SupraSteam® Elektroden- Dampf bis 65 kg/h
  STULZ OEM 2000 Einbau- Elektroden- Dampf bis 15 kg/h

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

STULZ UltraSonic

Funktionsprinzip der Ultraschallbefeuchtung mehr

Referenzen

Erfahren Sie mehr zu unseren Befeuchtungs- Referenzprojektenweiter

Fachbegriffe A-Z