Split-Air – Split-System für Basisstationen

Split-Air Innen- und Außengerät

Mit Kälteleistungen bis 8,4 Kilowatt klimatisiert das Präzisionsklimasystem Split-Air an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Basisstationen von Mobilfunknetzen.

Das kompakte Split-System beinhaltet ein Innen- und ein Außengerät. Das zweiteilige System ist ideal für Container, in denen zuvor ein Splitklimasystem installiert war. Durch optionale Freikühlung (FC) mit Außenluft klimatisiert Split-Air besonders energieeffizient.

Vollständig geprüft und ab Werk mit Kältemittel gefüllt, ist Split-Air mit geringem Aufwand installierbar, sofort betriebsbereit und einfach zu warten. Split-Air Geräte stehen mit Mikroprozessorregelung und der Möglichkeit zur Fernüberwachung oder als thermostatgeregelte Version zur Verfügung.

Technische Spezifikation

Modell Kälteleistung total/sensibel (in kw) Abmessungen (BxHxT in mm) Nennspannung (in V)
Innengerät Außengerät
40 3,8/3,8 856x310x1.050 800x580x350 400
50 5,2/4,8 856x310x1.050 800x580x350 400
60 6,4/5,6 956x375x1.300 950x640x400 400
80 8,4/7,8 956x375x1.300 950x640x400 400