Stage-Bild STULZ Explorer WSW

Neuigkeiten |

STULZ stellt wassergekühlten Chiller für betriebskritische Anwendungen vor

Der STULZ Explorer WSW für die Innenaufstellung bietet Kälteleistungen von 230 bis 1.530 kW auf kompaktem Raum. Der Einsatzbereich reicht von der Industrie- und Prozesskühlung über IT- und Telekommunikationsanwendungen bis hin zur Kälteerzeugung für Hotellerie und Gewerbebau.

Hamburg, 26.07.2016 – Mit dem Explorer WSW stellt STULZ einen wassergekühlten Kaltwassersatz für ein breites Spektrum an betriebskritischen Anwendungen vor. Dank des doppelten Kältekreislaufs mit halbhermetischen Schraubenkompressoren, inkl. stufenlos regelbarem Leistungsschieber, kann der Kaltwassersatz flexibel an verschiedene Wärmelasten angepasst werden. Die Einsatzbereiche reichen von der Industriekühlung über Rechenzentrums- und Telekommunikationsanwendungen bis hin zur Kälteerzeugung für Hotellerie und Gewerbebau. Je nach benötigter Kälteleistung kann die STULZ Explorer Serie mit einem (230 bis 430 kW) oder zwei Kompressoren (460 bis 1.530 kW) ausgestattet werden. Die Kaltwassersätze verfügen über Rohrbündelkondensatoren und lassen sich auf unterschiedlichen Temperaturniveaus beispielsweise mit Brunnenwasser, Kühltürmen oder externen Rückkühlern betreiben. Die Verdampfung im Kältekreislauf wird durch elektronische Expansionsventile gesteuert. Diese optimieren mithilfe von Drucksensoren, Temperaturfühlern und dem STULZ C2020 Controller den Wärmeaustausch zwischen Kältemittel und Kaltwasser im Verdampfer.

Bei der Entwicklung der Explorer-Produktserie wurde Wert auf eine kompakte und korrosionsbeständige Bauweise sowie eine niedrige Schallemission gelegt. Für besonders schallkritische Anwendungen steht darüber hinaus eine "Low Noise"-Ausführung zur Verfügung. Dank einer zusätzlichen akustischen Isolierung kann hierbei die Schallleistung gemäß ISO 3744 nochmals um bis zu 10 dB verringert werden. Neben seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten punktet der STULZ Explorer WSW auch mit hoher Effizienz im Teillastbetrieb. Je nach Einsatzbedingungen können ESEER-Werte von bis zu 5 und darüber erreicht werden. Verantwortlich für den hervorragenden Wirkungsgrad sind vor allem die Schraubenkompressoren mit Doppelschraubensystem, die ein hohes Kompressionsniveau bei reduziertem Energieverbrauch ermöglichen. Passend zum breiten Anwendungsspektrum bietet die STULZ Explorer Serie zudem vielfältige Ausstattungsoptionen wie etwa eine automatische Netzumschaltung, Energiemessgerät zum Messen der Gesamtaufnahme, Softstart oder Schwingungsdämpfer.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Produktseite.

Presse Kontakt

Bitte wählen Sie Ihren Ansprechpartner.

  • Presse Kontakt

    Für Pressefragen rund um STULZ wenden Sie sich bitte an

    Riba:BusinessTalk GmbH
    Klostergut Besselich
    56182 Urbar / Koblenz
    Tel.:+49 (0)261-963 757-25
    Fax: +49 (0)261-963 757-11
    www.riba.eu

    STULZ GmbH
    Jan Pohlgeers
    Holsteiner Chaussee 283
    22457 Hamburg
    Tel: +49 (0)40 55 85 - 0
    pohlgeers(at)stulz.de

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Teilen über

Nach oben