Kleine Fläche, große Leistung: Jetzt bei Stulz der neue Tower FDF von Mitsubishi Heavy Industries
Mit dem neuen Tower FDF von Mitsubishi Heavy Industries komplettiert STULZ seine Mono- und Simultan-Multi-Split-Serie FDS. Als exklusiver Vertriebspartner von Mitsubishi Heavy Industries in Deutschland bietet STULZ mit dem Tower FDF eine Lösung an, die hohe Leistung mit kompakter Stellfläche (600 x 320 mm) vereint.
Den Tower FDF gibt es in vier Leistungsgrößen - je nach Modell liegt die Nennleistung für den Kühlbetrieb zwischen 7,1 und 14 kW, für den Heizbetrieb zwischen 8 und 16 kW. Er kann in Verbindung mit allen Außengerätevarianten der FDS-Serie betrieben werden, auch mit den neuen besonders energieeffizienten HyperInverter-Außengeräten.
Der Tower FDF verfügt über eine große Wurfweite mit einer breiten Fächerung des Luftstrahls. Damit ist er beispielsweise sehr gut für die Klimatisierung von Empfangshallen, Diskotheken oder Autohäusern geeignet. Das Gerät ist leicht installlierbar und jederzeit nachrüstbar.
Geliefert wird der Tower FDF mit einer integrierten Kabel-Fernbedienung. Optional ist er mit einer Infrarot-Fernbedienung bzw. STULZ CompTrol®-Leittechnik erhältlich.