Effiziente Klimatisierung von Rechenzentren: Mit CyberAir 3 setzt Stulz neue Maßstäbe

CyberAir 3
CyberAir 3 offen
CyberAir 3 EC-Ventilator

Mit CyberAir 3 hat die Stulz GmbH ihre Serie für Präzisionsklimatisierung zu neuen Höchstleistungen getrieben. Die Luftführung wurde weiter technisch optimiert. Neuerungen wie ein EC-Ventilator mit einem dreidimensional ausgeformten Kunststoffrad sowie der Einsatz modernster EC-Kompressoren reduzieren den Energieverbrauch erheblich.

Hamburg, 12. April 2011. Der Hamburger Klimaexperte Stulz konnte die Effizienz seiner Serie CyberAir dank einer komplett überarbeiteten Luftführung nochmals steigern. Mit dem neuen Präzisionsklimasystem CyberAir 3 lassen sich in Rechenzentren mehr als 85 Prozent der Energiekosten eines herkömmlichen Klimasystems einsparen. Dadurch amortisieren sich auch die höheren Anschaffungskosten schon nach kurzer Zeit. „Unsere Ingenieure haben ganz im Sinne unserer „Mission Energy“ alles dafür getan, das Einsparpotenzial in punkto Energieeffizienz weiter zu steigern“, sagt Bretislav Sklenak, Geschäftsführer Stulz GmbH Klimatechnik.

Die optimierten Details von CyberAir 3 im Überblick:

EC-Ventilator mit glasfaserverstärktem Kunststoffrad
Nach einer umfassenden Entwicklungsarbeit der Stulz Ingenieure wird in der CyberAir 3 Produktfamilie ein Ventilator mit glasfaserverstärktem Kunststoffrad eingesetzt. Der Clou dabei: Eine weitaus vergrößerte Ventilatorfläche durch das komplett dreidimensional ausgeformte Rad mit Flügelschaufelprofil. Der Ventilator erreicht damit eine weitaus höhere Effizienz, was durch die äußerst geringe Ventilatoren – Aufnahmeleistung und der damit einhergehenden Schallreduzierung möglich wird.

Ideale Strömungsverhältnisse dank CFD-Simulation
Das neue Klimagerät wurde unter strömungstechnischen Gesichtspunkten mithilfe der Computational Fluid Dynamics Methode (CFD) analysiert. Dabei konnten alle Bereiche, die sich negativ auf den Luftstrom und die Leistung auswirkten, lokalisiert und optimiert werden. Das Ergebnis: eine gleichmäßige und widerstandsarme Luftführung sowie ein kostengünstiger Betrieb.

Expansionsventile reagieren punktgenau
Die Präzisionsklimageräte dieser Serie arbeiten ausschließlich mit elektronisch geregelten Expansionsventilen der neuesten Entwicklungsgeneration. Sie reagieren punktgenau auf Temperatur- und Druckschwankungen, indem sie innerhalb weniger Sekunden den Öffnungsgrad korrigieren, und steigern so Leistung und Wirkungsgrad des Systems. Reicht die Feinregelung nicht mehr aus, wird die Kälteleistung über den Kompressor angepasst. Das System arbeitet so immer im optimalen Bereich.

EC-Kompressor erhöht die Ersparnis im Teillastbetrieb
Optional kann in den Gerätevarianten CyberAir 3 GE ein stufenloser EC-Kompressor installiert werden. Hier wird die erzeugte Kälteleistung, in Abhängigkeit von der tatsächlichen Wärmelast, durch eine stufenlose Drehzahlregelung korrigiert. Das bedeutet maximale Effizienz im Teillastbetrieb unter Berücksichtigung der präzisen Einhaltung der gewünschten Temperaturen und trotz schneller Änderungen der Kälteleistung in einem Spektrum von 30 bis 100%. Zudem wird höchste elektronische und mechanische Effizienz durch den bürstenlosen, elektronisch kommutierten Permanentmagnetmotor sowie den Scroll-Verdichter erreicht.

Service- und Wartungsfreundlichkeit
Die Präzisionsklimasysteme von CyberAir 3 bieten auch mehr Komfort. Das neue Paneelsystem mit nur zwei verschiedenen Türgrößen erleichtert den Aufbau und Service im Rechenzentrum. Stulz hat bei der Entwicklung der Geräteserie zudem berücksichtigt, dass alle wartungsrelevanten Teile von vorn zugänglich sind.

Kälteleistungen von 18 bis 212 kW
Rechenzentrumsbetreiber können bei der Art der Kälteerzeugung unter acht Kältesystemen von CyberAir 3 die Lösung wählen, die für ihre Bedürfnisse die beste Balance zwischen Investitionen, Betriebskosten und Energieeffizienz bietet. Die Kälteleistungen reichen von 18 bis 212 kW. Alle Systeme sind sowohl als Upflow- als auch als Downflow-Version erhältlich. Neben Wasser können drei Kältemittel verwendet werden: die Standardkältemittel R407C und R410A sowie das Hochtemperaturkältemittel R134a.

Alle Innovationen der CyberAir 3 Gerätereihe können beliebig angewendet und skaliert werden. Lösungen mit Direkter oder Indirekter Freier Kühlung ermöglichen dann sogar Einsparungen von mehr als 85% gegenüber herkömmlichen Klimatisierungssystemen.

zurück