Logistische Meisterleistung: STULZ und temtec klimatisieren 2.200 Lidl-Filialen

STULZ und die temtec Kälte- und Klima GmbH haben in den vergangenen zwei Jahren 2.200 Lidl-Filialen klimatisiert. Dabei wurden mehr als 10.000 Innen- und 4.000 Außengeräte verbaut. Ein Klimatisierungsprojekt dieser Größenordnung ist bislang einmalig in Europa.

Hamburg, 23. Februar 2010. Je angenehmer das Einkaufserlebnis, desto zufriedener die Kunden. Aus diesem Grund setzt Lidl auf moderne Klimatechnik, um die Raumtemperatur in den Supermärkten auf maximal 24°C zu halten. Daher wurden STULZ und die temtec Kälte- und Klima GmbH in 2007 beauftragt, über 2.200 Filialen innerhalb von zwei Jahren zu klimatisieren.

Reibungslose Zusammenarbeit der Klimaspezialisten

STULZ hat das Klimatisierungsprojekt logistisch geplant. Der Hamburger Klimaexperte ist exklusiver Vertriebspartner von Mitsubishi Heavy Industries in Deutschland – einem der weltweit führenden Hersteller von Klimageräten. Dadurch garantiert STULZ nicht nur Qualität, sondern stellt auch die Verfügbarkeit der Komponenten sicher. Bei der Umsetzung des Projekts kooperierte STULZ mit temtec, einem Gemeinschaftsunternehmen von 20 führenden Kälte-Klima-Fachbetrieben in Deutschland. temtec ist unter anderem auf Projekte im Supermarktbereich spezialisiert.

Heizen und Kühlen mit einem System

KX CompTrol Touchpanel

Je nach Marktgröße wurden in den Lidl-Filialen unterschiedliche Monosplit-Klimageräte der FDS-Serie von Mitsubishi Heavy Industries installiert. Für einen Markt mit einer Fläche von 800 Quadratmetern zum Beispiel sind zwei Außengeräte und drei Deckenkassetten ausreichend, während eine 1.200 Quadratmeter große Filiale drei Außengeräte und sechs Deckenkassetten benötigt. Die eingesetzten Geräte der FDSSerie können nicht nur kühlen, sondern auch besonders wirtschaftlich heizen. Möglich macht das eine integrierte Wärmepumpenfunktion, die regenerative Umweltwärme nutzt. Mit den FDS-Systemen lassen sich Räume bei Außentemperaturen bis minus 15 Grad beheizen. Mit einem COP-Wert von bis zu 4,3 im Kühl- und 3,9 im Heizbetrieb arbeitet die FDS-Serie besonders energieeffizient. Darüber hinaus lässt sich das Klimasystem optimal an eine zentrale Gebäudeleittechnik anbinden, so dass zum Beispiel Supermarktbetreiber die Klimaanlage über dasselbe System steuern können wie die Beleuchtung oder die Luftbefeuchtung.

Zurück