Klimasysteme komfortabel über das Internet regeln: STULZ erweitert CompTrol-Serie
Die Regelungs- und Steuerungstechnik CompTrol von STULZ bietet flexible Lösungen für die Steuerung der Komfortklimageräte von Mitsubishi Heavy Industries. Nun erweitert der Hamburger Klimaexperte sein Produktportfolio. CompTrol Interface 4Web und eine Web-Schnittstelle für CompTrol ZLT ermöglichen erstmals via Internet den Zugriff auf Klimageräte.
Hamburg, Oktober 2010. Mit CompTrol Interface 4Web von STULZ lassen sich Klimasysteme von Mitsubishi Heavy Industries nun auch über das Internet steuern. Ein Ethernetanschluss ermöglicht über gängige Web-Browser Zugriff auf bis zu vier Klimageräte. Auf diesem Weg kann der Nutzer die Temperatur in verschiedenen Räumen regeln oder einen Neustart der kompletten Anlage vornehmen. Im Falle einer Störung erhält er eine Fehlermeldung per E-Mail und kann somit Probleme auch von außerhalb lokalisieren. Klimatechniker haben so die Möglichkeit, direkt über das Internet Fehlerdiagnosen abzurufen und sich bereits vorab ein umfassendes Bild zu machen. CompTrol Interface 4Web kann sowohl bei der Installation einer neuen Klimaanlage eingesetzt als auch kostengünstig in bereits bestehende Systeme integriert werden. Die neue Regelelektronik ist ab Anfang 2011 erhältlich.
CompTrol ZLT: Gebäudeleittechnik einfach online gesteuert
Über das Internet können jetzt auch Klimageräte gesteuert und überwacht werden, die in die zentrale Leittechnik CompTrol ZLT von Stulz eingebunden sind. Eine Schnittstelle ermöglicht neuerdings den Zugriff per Intranet und Internet. So können über einen gängigen Web-Browser beispielsweise Temperaturen und Lüfterstufen online reguliert werden. Ein Systemadministrator entscheidet dabei, welche Nutzer auf welche Geräte innerhalb eines Gebäudes Zugriff haben. Der klare Vorteil liegt beim Anwender: Er kann sich direkt über den Browser – und damit auch außerhalb des Gebäudes – in die zentrale Leittechnik einwählen. Die bewährte Software CompTrol ZLT von Stulz steuert weiterhin die Konfiguration der gesamten Klimatechnik. Die Web-Browser-Schnittstelle für CompTrol ZLT ist ab Ende 2010 erhältlich.
„Die komfortable Steuerung über das Internet ermöglicht unseren Kunden, eine flexiblere Bedienung der Klimasysteme und hilft Störungen schneller zu erkennen. Das spart Zeit und Kosten“, so Markus Trautwein, Leiter Produktmanagement im Geschäftsbereich Klima- und Befeuchtungssysteme bei STULZ. Vorgestellt werden die neuen Produkte erstmals im Oktober auf der Chillventa 2010 in Nürnberg.
CompTrol Touch: Elegant und einfach zu bedienen
Komplettiert wird die CompTrol-Serie von STULZ durch die deutschsprachige Zentral-Fernbedienung CompTrol Touch, die seit Beginn des Jahres erhältlich ist. Ihr Markenzeichen: Über das große Touchpanel lassen sich Klimasysteme intuitiv bedienen und überwachen. Um die Bedienbarkeit noch einfacher zu gestalten, wurde die Touch-Funktion auf dem 15 Zoll Display durch eine vergrößerte Darstellung optimiert.
Mit der CompTrol-Serie liefert STULZ Steuerungslösungen für verschiedene Einsatzbereiche. Alle CompTrol-Produkte sind für die von STULZ vertriebenen Klimasysteme von Mitsubishi Heavy Industries geeignet.