Komfortable Steuerung von Klimasystemen: STULZ bringt deutschsprachige Zentral-Fernbedienung CompTrol® Touch auf den Markt
Sie reagiert auf Berührung und verfügt über eine deutschsprachige Benutzeroberfläche. Mit der Zentral-Fernbedienung CompTrol® Touch von STULZ ist die Steuerung von Klimasystemen jetzt noch einfacher.
Hamburg, 16. Februar 2010. Mit der CompTrol® Touch von STULZ kann die gesamte Klimatechnik eines Gebäudes jetzt noch komfortabler, sicherer und wirtschaftlicher gesteuert werden. Die CompTrol® Touch ist die erste deutschsprachige Zentral-Fernbedienung im Programm des Hamburger Klimaexperten.
Anhand des 15 Zoll großen Touchpanels samt Farbdisplay und des übersichtlichen Menüs lassen sich Klimasysteme intuitiv bedienen. Durch die moderne Kommunikationstechnik der CompTrol®-Serie ist eine ständige Überwachung gewährleistet, Störungen können frühzeitig erkannt und behoben werden.
Mit intelligentem Zeitmanagement lässt sich viel Energie und Arbeit sparen. Technische Leiter, Hausmeister und Pförtner können zentral alle am Klimasystem angeschlossenen Einzelgeräte individuell oder in Gruppen steuern und somit jederzeit in jedem Raum für die richtige Temperatur sorgen. Die von STULZ entwickelte Software der CompTrol® Touch zeichnet ein Ereignisprotokoll für die optimale Kontrolle des Klimasystems auf.
Eine Passwortvergabe für verschiedene Nutzer mit unterschiedlichen Bedienungsmöglichkeiten ist ebenfalls möglich. Die CompTrol® Touch wird einfach an der Wand installiert, wo sie dank ihres eleganten Designs auch optisch überzeugt.
Einfache Integration in bestehende Klimasysteme
Die CompTrol® Touch kann bei der Installation einer neuen Klimaanlage zum Einsatz kommen, lässt sich aber auch leicht in bestehende Klimasysteme integrieren. Die Zentral-Fernbedienung ist für alle von STULZ vertriebenen Mitsubishi Heavy Industries Klimasysteme geeignet. Der Anschluss erfolgt über einen Superlink-Datenbus, durch den alle Geräte eines Raumklimasystems miteinander verbunden sind.
CompTrol® Touch ist ab sofort erhältlich.