CyberAir 2 von STULZ erweitert mit CWE/CWU-Geräten: Präzisionsklimaserie für den Kaltwassereinsatz
Hamburg, im Juli 2009. Der Hamburger Klimaexperte STULZ erweitert seine CyberAir 2 Präzisionsklimaserie um die leistungsstarken CWE/CWU-Varianten für den Kaltwassereinsatz. Bei seinen neuen Klimageräten setzt STULZ auf voneinander getrennte Ventilator- und Wärmetauschereinheiten und schafft damit flexible Installationsmöglichkeiten. Entsprechend dem Platzbedarf und den bautechnischen Voraussetzungen können die neuen Geräte in der CWE-Version auf dem Doppelboden und als CWU-Version im Doppelboden des Rechenzentrums eingebaut werden. Sind die EC-Ventilatoren im Doppelboden eingelassen benötigen sie bis zu 35 Prozent weniger Energie.
Energieeffizienz durch Indirekte Freie Kühlung
In Verbindung mit modernen Freikühlkaltwassersätzen ermöglichen STULZ CyberAir 2 CWE/CWU-Klimageräte die energieeffiziente Klimatisierung mittlerer und großer Rechenzentren. Um Stromkosten zu sparen und die Klimatisierung zu optimieren setzt STULZ auf die Indirekte Freie Kühlung: dabei wird das verwendete Wasser-Glykol- Gemisch über ein Rückkühlsystem an der Außenluft abgekühlt. „Wir haben den Wärmetauscher vergrößert und CyberAir 2 CWE/CWU damit für hohe Kaltwassertemperaturen ausgelegt“, sagt Uwe Kudszus, Produktmanager im Bereich Präzisionsklima bei STULZ. „Dadurch können wir bei höheren Außentemperaturen mit dem Einsatz der Freien Kühlung beginnen.“ Das steigert den Anteil der Freien Kühlung an den Jahresbetriebsstunden und senkt die Betriebskoskosten signifikant.
Intelligentes Standby-Management spart Strom
Wie sämtliche CW-Varianten der CyberAir 2-Serie verfügt auch die CWE/CWU-Version serienmäßig über ein elektronisches CW-Standby-Management. Das System bezieht die ausgeschalteten Standby-Geräte mit in die Regelung ein und balanciert die vorhandenen Klimaeinheiten im energiesparenden Teillastbetrieb aus. Dadurch verbrauchen die Lüfter bis zu 70 Prozent weniger Energie. Bei Störungen oder dem Ausfall einer Klimaeinheit schalten die verbleibenden Klimaeinheiten automatisch in den Volllastbetrieb und stellen die Kühlung sicher.
Flexible Lösungen für mittlere und größere Rechenzentren mit CyberAir 2
Mit vielfältigen Optionen bietet die CyberAir 2-Serie flexible Lösungen für die Klimatisierung von mittleren und großen Rechenzentren. Verfügbar sind die Präzisionsklimageräte mit sieben unterschiedlichen Kältesystemen. Die Kälteleistung variiert von 18,6 kW bis 197 kW. Die Klimasysteme der Serien CWE/CWU zeichnen sich durch besonders hohe Kälteleistungen von 67,2 bis 167,5 kW aus. CyberAir 2 CWE/CWU ist ab sofort erhältlich.
- BU1: STULZ CyberAir 2 CWE mit voneinander getrennter Ventilator- und Wärmetauschereinheit
- BU2: Flexible Installationsmöglichkeiten: die neuen Geräte können auf oder im Doppelboden des Rechenzentrums eingebaut werden





