STULZ auf der Chillventa 2008: Energieeffiziente Klimalösungen im Komfort- und Präzisionsklimabereich

Auf der Chillventa 2008 stellt der Hamburger Klimaexperte STULZ sein umfassendes Klimatechnik-Portfolio vor. In den Bereichen Komfort- und Präzisionsklima sowie Befeuchtung präsentiert das global operierende Unternehmen umfassende Lösungen mit hohen Ansprüchen an Energieeffizienz und Qualität. Präzisionsklimageräte produziert das traditionsreiche Unternehmen selbst. Für Komfortklimasysteme von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. und Haier und für Befeuchtungssysteme von Carel ist STULZ der exklusive Vertriebspartner in Deutschland.

Komfortklima von STULZ:

Energiesparend Heizen und Kühlen: Wärmepumpen der Serie WPX

STULZ verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Wärmepumpe und hat dieses Wissen für die Entwicklung des neuen Wärmepumpensystems WPX genutzt. Das WPX-System besteht aus einer invertergeregelten Außeneinheit von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) und einem Wassermodul als Inneneinheit. Zum Heizen nutzt das WPX-System die Außenluft und gibt über das Wassermodul die Wärme an das Heizungssystem ab. Selbst im tiefen Winter gewährleistet die WPX-Wärmepumpe eine behagliche Raumtemperatur. In den Sommermonaten kühlt die Wärmepumpe, indem der Kältekreislauf umgekehrt wird, um die Wärme nach außen zu transportieren.
STULZ liefert das WPX-System in vier Leistungsstufen mit 9 bis 17,5 kW Heizleistung. Das Wärmepumpenssystem ist besonders für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern, kleinen Bürogebäuden und Geschäftsräumen geeignet. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Wärmepumpensystem macht unabhängig von Öl und Gas und arbeitet Energie und Kosten sparend. Bei Neubauten fallen keine Investitionskosten für Kamine und Öltanks an. Das Wärmepumpensystem WPX wird auf der Chillventa vorgestellt.

Höchste Energieeffizienz auf minimaler Stellfläche: KX6 Micro

CyberAir 2 Außenansicht

Mit dem KX6 Micro präsentiert Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) die kleinsten VRF-Außengeräte der KXS-Serie. Die Stellfläche der Geräte beträgt lediglich 0,36 Quadratmeter. Mit nur 82 Kilogramm Gewicht lassen sich die kompakten KX6- Außengeräte einfach transportieren und installieren. Das KX6 Micro ist in den Leistungsstärken 11,2, 14 und 15,5 kW erhältlich. Mit einem COP-Wert von 4,33 erreicht die Variante mit 11,2 kW Kälteleistung höchste Energieeffizienzwerte. Das KX6 Micro kühlt bei Außentemperaturen von minus 15 Grad Celsius bis 43 Grad Celsius und heizt von minus 20 Grad Celsius bis 15,5 Grad Celsius.
An das KX6-Außengerät können bis zu acht Inneneinheiten angeschlossen werden. Mit der KXS-Serie bietet MHI hier über 100 anpassungsfähige Klimalösungen für die optimale Integration in das Gebäude. Zusätzliche Flexibilität ermöglichen die hohen Leitungslängen: Zwischen den einzelnen Innengeräten können 15 Meter, zum Außengerät sogar 30 Meter Höhenunterschied liegen. Die Gesamtleitungslänge kann bis zu 100 Meter betragen. KX6 läßt sich optional noch komfortabler über die CompTrol-Leittechnik von STULZ steuern.
Im Frühjahr 2009 kommen weitere Außengeräte der KX6-Serie auf den Markt. Im Vergleich zu ihren Vorgängern sind die neuen Geräte der KX6-Serie deutlich kleiner und leichter. Sie verfügen serienmäßig über eine Leckageerkennung, die den Austritt von Kältemittel schnell registriert und meldet. Zusätzlich hat MHI die möglichen Leitungslängen erhöht.

Energieeffiziente Leichtgewichte: Mono- und Simultan-Multisplit-Serie FDS

CyberAir 2 Außenansicht

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. hat seine Mono- und Simultan-Multisplit-Serie FDS weiter verbessert. Die Geräte eignen sich mit einer Kälteleistung von 4 bis 25 kW ebenso für den Einsatz in Technik- und Büroräumen wie für den privaten Wohnbereich. Kühlen und Heizen ist mit den FDS-Geräten bei niedrigen Außentemperaturen bis Minus 15 Grad Celsius möglich. Mit einem COP-Wert von bis zu 4,3 im Kühl- und 3,91 im Heizbetrieb arbeitet die neue Serie besonders energieeffizient. Die kompakten Außengeräte sind frei kombinierbar mit den Innengeräten der FDS-Serie. Eine breite Auswahl von Innengeräten ermöglicht passgenaue Klimalösungen.

Optimales Klima im Technikraum: CompTrol Vario 4

CyberAir 2 Außenansicht

Der Hamburger Klimaexperte STULZ erweitert seine CompTrol-Produktlinie zur Steuerung und Überwachung der Klimageräte von Mitsubishi Heavy Industries Ltd.. Die neuen Geräte der CompTrol Vario 4 Serie warnen mit Hilfe intelligenter Software vor heißen Temperaturen und Raumfeuchten im Technikraum. Bis zu vier Servicetechniker erhalten im Falle einer Störung umgehend eine Alarmmeldung per Email, SMS, Voicemail oder Fax. Um die benötigte Kälteleistung sicherzustellen, schaltet die Software bei ansteigender Raumtemperatur automatisch weitere Geräte hinzu. Per Ferneinwahl oder vor Ort lassen sich bis zu vier Gerätegruppen komfortabel bedienen und überwachen. Des Weiteren regelt CompTrol Vario 4 die Laufzeiten der im Raum vorhandenen Klimageräte. Das so genannte Sequenzing sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Laufzeiten und steigert damit die Lebensdauer der Geräte.

Energieeffizient befeuchten: STULZ ULTRASONIC Befeuchtungssysteme

CyberAir 2 Außenansicht

Luftqualität nach Maß liefern die STULZ ULTRASONIC Befeuchtungssysteme. Das Einsatzgebiet ist vielfältig und umfasst Büroräume, Museen, Laborräume, Frischetheken in Supermärkten, sowie Produktions- und Lagerhallen. Die Ultraschallbefeuchter der ULTRASONIC-Serie benötigen bis zu 93 Prozent weniger Energie als Elektroden- und Widerstands-Dampfbefeuchter mit gleicher Leistung. Bei den derzeitigen Energiekosten amortisieren sich die höheren Investitionskosten bereits nach ein bis zwei Jahren.
Ein neu entwickelter Regler steuert bis zu 15 Befeuchter im Master-/Slave-Betrieb. Das Klartext-Display liefert dem Nutzer einen komfortablen Überblick über alle relevanten Werte. Die Menüsteuerung ist in Englisch und Deutsch verfügbar und kann um jede beliebige Sprache erweitert werden. Für höchste Hygieneansprüche ermöglicht der Regler die Programmierung von speziellen Spülzyklen – beispielsweise das Entleeren des Wassertanks bei längerer Inaktivität und das Durchspülen der Leitungen bei Aktivierung des Befeuchters.

Präzisionsklima von STULZ:

Flexible Klimalösungen für mittlere und große Rechenzentren: CyberAir 2

CyberAir 2 Außenansicht

Die CyberAir 2-Serie bietet flexible Lösungen für die Klimatisierung von mittleren und großen Rechenzentren. Verfügbar sind die Präzisionsklimageräte mit sieben unterschiedlichen Kältesystemen. Die Kälteleistung variiert von 18,6 kW bis 197 kW. Die Geräte sind in sechs Baugrößen von 1.000 mm bis 2.900 mm Breite bei nur 890 mm Tiefe erhältlich. STULZ liefert die CyberAir 2-Geräte wahlweise mit den Standardkältemitteln R407C, R410A oder dem Hochtemperaturkältemittel R134a.
Mit dem für CyberAir 2 entwickelten Dynamic Free Cooling, kurz DFC, verfügt STULZ über eine einzigartige energieeffiziente Lösung zur Klimatisierung von Rechenzentren. Das elektronisch geregelte Hybrid-Kältesystem kombiniert dynamisch Kompressorkühlung und Freie Kühlung in vier Stufen. Abhängig von der Außentemperatur und der Wärmelast im Rechenzentrum wählt DFC automatisch den günstigsten Betriebsmodus. Dadurch sinkt der Stromverbrauch der Klimasysteme bei kühler Außentemperatur um bis zu 60 Prozent.
Der von STULZ überarbeitete Regler C7000 ermöglicht die komfortable Bedienung eines Bussystems mit bis zu 20 Klimageräten. Für eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Energieeffizienz sorgt der geräteinterne C7000 Mikroprozessor. Die Kommunikation zwischen den Geräten über das RS485 Bussystems ermöglicht hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und große Betriebssicherheit.

 

STULZ auf der Chillventa 2008

CyberAir 2 Außenansicht

Besuchen Sie STULZ auf der Chillventa 2008 vom 15. bis 17.Oktober in Nürnberg. Der Klimatechnik-Experte informiert über seine innovativen Lösungen in Halle 7 an Stand 316. Auch die STULZ-Partner präsentieren sich auf der Chillventa: Mitsubishi Heavy Industries Ltd. am STULZ-Stand, Haier am Nachbarstand 314 und Carel in Halle 6 am Stand 104.www.chillventa.de

zurück

Pressekontakt

Riba:BusinessTalk GmbHKontaktdaten