Neue FDS Serie von Mitsubishi Heavy Industries

Hamburg, 29. Mai 2008. Der Klimagerätehersteller Mitsubishi Heavy Industries (MHI) hat seine Mono- und Simultan-Multisplit-Serie FDS weiter verbessert. Ab sofort sind die neuen FDS-Klimageräte bei STULZ, dem exklusiven deutschen Vertriebspartner von MHI, erhältlich. Die Geräte der Energieeffizienzklasse A eignen sich mit einer Kälteleistung von 4 bis 25 kW ebenso für den Einsatz in Technik- und Büroräumen wie für den privaten Wohnbereich. Kühlen und Heizen ist mit den FDS-Geräten bei niedrigen Außentemperaturen bis Minus 15 Grad Celsius möglich. Mit einem COP-Wert von bis zu 4,3 im Kühl- und 3,91 im Heizbetrieb arbeitet die neue Serie besonders energieeffizient. Die kompakten Außengeräte sind deutlich kleiner und leichter als ihre Vorgänger und frei kombinierbar mit den Innengeräten der FDS-Serie. Eine breite Auswahl von Innengeräten ermöglicht passgenaue Klimalösungen.

zurück

Pressekontakt

Riba:BusinessTalk GmbHKontaktdaten