CyberAir 2-Präzisionsklimaserie von STULZ komplett

CyberAir 2 - Gerät
Die CyberAir 2-Serie ist komplett. Mit der Einführung der Upflow- Versionen ist der Generationswechsel bei der Präzisionsklimaserie CyberAir von STULZ abgeschlossen.

Der Klimaexperte STULZ schließt mit der Einführung der Upflow-Versionen die Überarbeitung seiner CyberAir-Serie ab. Die neuen CyberAir 2-Präzisionsklimageräte sind in sieben unterschiedlichen Kältesystemversionen und sechs Baugrößen erhältlich. Gegenüber der Vorgängergeneration bleibt das äußere Design unverändert, technisch gibt es etliche Verbesserungen. Besonders die Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit der Präzisionsklimaserie sind deutlich verbessert worden.

Hamburg, 25. Juni 2008. Die CyberAir 2-Serie ist komplett. Mit der Einführung der Upflow-Versionen ist der Generationswechsel bei der Präzisionsklimaserie CyberAir von STULZ abgeschlossen. Mit vielfältigen Optionen bietet die Cyber Air 2-Serie flexible Lösungen für die Klimatisierung von mittleren und großen Rechenzentren. Verfügbar sind die Präzisionsklimageräte mit sieben unterschiedlichen Kältesystemen. Die Kälteleistung variiert von 18,6 kW bis 197 kW. Erhältlich sind die Geräte in sechs Baugrößen von 1.000 mm bis 2.900 mm Breite bei nur 890 mm Tiefe. STULZ liefert die CyberAir 2-Geräte wahlweise mit den Standardkältemitteln R407C, R410A oder dem Hochtemperaturkältemittel R134a.

Verbesserte Wartungs- und Planungsfreundlichkeit
Gegenüber den Vorgängermodellen ist die Wartung der CyberAir 2-Klimageräte deutlich komfortabler. Alle wartungsbedürftigen Bauteile sind bequem von der Frontseite des Gerätes erreichbar. Die vereinheitlichte Position der Anschlussrohre und Bodenplatten bei CyberAir 2 erleichtert zudem Planung und Einbau der Geräte.

Mehr Energieeffizienz durch elektronische Expansionsventile
Bei der CyberAir 2-Serie verwendet STULZ serienmäßig elektronische Expansionsventile (EEV). Das EEV ist in den Regelkreis des Klimageräts eingebunden und reagiert punktgenau auf Temperatur- und Druckunterschiede. Dadurch erhöht sich die Leistung und der Wirkungsgrad steigt unter optimalen Bedingungen um bis zu 37 Prozent.

Optimierter Stromverbrauch mit Dynamic Free Cooling


Mit dem für CyberAir 2 entwickelten Dynamic Free Cooling, kurz DFC, verfügt STULZ über eine einzigartige energieeffiziente Lösung zur Klimatisierung von Rechenzentren. Das elektronisch geregelte Hybrid-Kältesystem kombiniert dynamisch Kompressorkühlung und Freie Kühlung in vier Stufen. Abhängig von der Außentemperatur und der Wärmelast im Rechenzentrum wählt DFC automatisch den günstigsten Betriebsmodus. Dadurch sinkt der Stromverbrauch bei kühler Außentemperatur um bis zu 60 Prozent. Für die Geräte mit DFC entwickelte STULZ eine externe, im gleichen Design gehaltene Pumpenstation zur Innenaufstellung. Der Vorteil: Eine redundante Pumpe auf einer Stellfläche von einem Meter Breite versorgt mehrere Klimageräte parallel. Je nach Bedarf stehen fünf unterschiedlich starke Pumpen zur Verfügung.

Einfache Bedienung mit C7000
Für eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Energieeffizienz überarbeitete STULZ den geräteinternen C7000 Mikroprozessor samt Bedienteil. Konfiguration und Bedienung des Reglers erfolgen wahlweise über einen Servicelaptop oder das Benutzerinterface C7000 Advanced. Die optimierte Menüführung erleichtert die Bedienbarkeit des C7000 Advanced. Mit Hilfe des Reglers lassen sich bis zu 20 Klimageräte zu einem Bussystem verbinden. Bei der Kommunikation zwischen den Geräten setzt STULZ auf die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten und große Betriebssicherheit des RS485 Bussystems. Der Einsatz des weltweit verbreiteten Systems sichert sowohl heute als auch in Zukunft die Kompatibilität mit allen gängigen GLT-Systemen.

zurück