Mikroprozessor C7000 jetzt auch für Präzisionsklimageräte MiniSpace sowie Compact DX und CW

STULZ Compact mit C7000

Hamburg, im Februar 2007. Für die platzsparende, mikroprozessorgesteuerte Präzisionsklima-Geräteserie MiniSpace von STULZ steht ab sofort der 16-bit Hochleistungsregler C7000 in drei Varianten zur Verfügung. Er bietet der Kompaktklasse unter den Präzisionsklimageräten damit die Möglichkeit, bis zu 31 Geräte miteinander zu vernetzen und zu konfigurieren. In Verbindung mit dem STULZ WIB 7000 (Web Interface Board) ist eine Kommunikation per Internetprotokoll SNMP oder HTTP möglich. Auch mit den Geräteserien Compact DX und CW für größere Wärmelasten ist der C7000 kompatibel.

Die Funktionen und Vorzüge der drei Regler-Varianten im Überblick:

  • C7000: Steuerungsfunktion, Kommunikation mit bis zu 31 Geräten, Datentransfer über separate Bedieneinheit

  • C7000 Plus: wie C7000, LCD-Bedieneinheit, konfiguriert bis zu 31 Geräte

  • C7000 Advanced: zusätzlich mit LCD-Grafik-Display, direkte Anbindung an GLT-Systeme, Service Interface für Konfiguration, integriertes Gateway

 

 

Zurück

Pressekontakt

Riba:BusinessTalk GmbHKontaktdaten