Mehr Leistung und multikompatibel: neue SX Inverter-Multisplit-Außengeräte von Mitsubishi Heavy Ind.

Außengeräte der SX-Serie

Hamburg, im Juni 2006. STULZ, der exklusive deutsche Vertriebspartner von Mitsubishi Heavy Ind., liefert ab sofort die neuen Duo-, Trio- und Quattro-Inverter-Außengeräte aus der SX-Serie in fünf Leistungsstufen mit 4,0 kW, 4,5 kW, 4,8 kW, 6,0 kW und 8,0 kW.

Drei Modelle verfügen über einen Winterbetrieb mit Kühlen und Heizen bis -15°C. Der erweiterte Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz der Geräte in Human- und Technikräumen. Alle Außengeräte der SX-Serie sind invertergeregelt und übertreffen die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A. Kombinierbar sind Wandgeräte von 2 bis 5 kW Leistung, Euroraster-Deckenkassetten von 2,5 bis 6 kW Leistung sowie Kanalgeräte von 2,5 bis 6 kW Leistung. Die neuen Produkte der SX-Serie sind zum Teil bereits mit den Steuerungs- und Regelsystemen der CompTrol-Serie von STULZ kompatibel.

Zurück

Pressekontakt

Riba:BusinessTalk GmbHKontaktdaten