STULZ erweitert mit dem Steuerungskit FDSXA die Anschlussmöglichkeit an Lüftungsgeräte oder -kanäle

Hamburg, September 2006. Zur Vervollständigung der Produktpalette von Mitsubishi Heavy Ind. bringt STULZ jetzt das Steuerungskit FDSXA auf den Markt.

Nach gesetzlichen Vorgaben müssen in öffentlich zugänglichen Gebäuden 30 m³ pro Person und Stunde Frischluft eingebracht werden, dies ist jetzt mit geringen Investitionen und bester Energieeffizienz durch das Steuerungskit in Kombination mit den FDS-Inverter-Außengeräten zum Kühlen und Heizen von Mitsubishi Heavy Ind. realisierbar.

Zur Nachrüstung eines bestehenden Heiz-Kühl-Systems eignet sich das Steuerungskit ebenso wie zur Neuinstallation. Durch die freie Kombinierbarkeit mit allen Außengeräten der FDS-Serie entsteht ein sehr großes Leistungsspektrum: 5,0 bis 28,0 kW im Kühlbetrieb und 5,6 bis 31,0 kW im Heizbetrieb.

Das Steuerungskit kann optional mit der mikroprozessorgesteuerten Zusatzplatine CompTrol Interface zur hardwareseitigen Anbindung an übergeordnete zentrale Leitsysteme kombiniert werden. Damit lassen sich die üblicherweise genutzten externen 0- bis 10-Volt-Signale zur Steuerung und Regelung verarbeiten.

Das Steuerungskit FDSXA bietet jetzt zusammen mit dem Expansionsventilkit FDXA für die VRF-Systeme KXS interessante Lösungen sowohl für Umluft- wie für Frischluft-Anwendungen.

Zurück

Pressekontakt

Riba:BusinessTalk GmbHKontaktdaten