Kleiner, energieeffizienter, leiser: Neue FDS Inverter-Außengeräte von Mitsubishi Heavy Ind.
Hamburg, im Mai 2006. STULZ, der exklusive deutsche Vertriebspartner von Mitsubishi Heavy Ind., führt die neuen FDS Inverter-Außengeräte in Wärmepumpenausführung ein.
Die Geräte sind in sechs Kühlleistungen von 7,0 bis 25,0 kW (Heizleistung von 7,5 bis 28,0 kW) verfügbar und ergänzen die weiterhin lieferbaren Invertergeräte von 4,0 bis 5,5 kW sowie die Nicht-Invertergeräte von 7,1 bis 14,0 kW.
Die neuen FDS-Geräte beanspruchen bis zu 37 Prozent weniger Stellfläche, haben bis zu 72 Prozent weniger Bauvolumen und wiegen teilweise noch nicht einmal halb so viel wie vergleichbare Geräte anderer Hersteller.
Der Energieverbrauch wurde durch modernste Invertertechnologie weiter optimiert. Dies ermöglicht Einsparungen von bis zu 38 Prozent. Alle Modelle sind deutlich besser als Energieeffizienzklasse A.
Die Lautstärke konnte deutlich um bis zu 5 dB(A) gesenkt werden. Alle Außengeräte arbeiten mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R410A und sind kompatibel mit allen Steuerungs- und Regelsystemen der CompTrol-Serie von STULZ.