CyberCool Indoor Data-Chiller: Kompakte Kühlwassererzeugung
Hamburg, im Mai 2006. Der Klimatechnik- Spezialist STULZ bietet mit dem CyberCool Indoor Data-Chiller ein kompaktes Gerät zur Kaltwassererzeugung auf kleinstem Raum.
CyberCool Indoor Data-Chiller wurde speziell entwickelt, um wassergekühlte Racks und Medizintechnik – zum Beispiel Computertomographen – optimal mit Kühlwasser zu versorgen.
Für 100 kW Kälteleistung benötigt CyberCool Indoor Data-Chiller weniger als einen Quadratmeter Stellfläche. Dieser Aspekt zahlt sich gerade hinsichtlich der oftmals hohen Quadratmeterpreise für Hochleistungstechnikräume aus.
Die Außeneinheit des CyberCool Indoor Data-Chiller ist auch in akustisch sensiblen Umgebungen aufgrund der geringen Geräuschentwicklung von maximal 40 dBA problemlos einsetzbar. Durch den Betrieb über Mikroprozessor und elektronisch geregelten Heißgas-Bypass lässt sich die Geräteleistung innerhalb eines breiten Spektrums individuell regeln. Die vollständige Redundanz sorgt für bestmögliche Betriebsabsicherung.
CyberCool Indoor Data-Chiller ist aufgrund seiner kompakten Größe problemlos im Fahrstuhl zu transportieren. Er arbeitet mit einer geringen Systemwassermenge und lässt sich einfach in übergeordnete Gebäudeleittechniksysteme integrieren.