Presseinformationen 2006
Weitere Informationen erhalten Sie über den Pressekontakt.
Presseinformation | Komfortklima | September 2006
STULZ erweitert mit dem Steuerungskit FDSXA die Anschlussmöglichkeit an Lüftungsgeräte oder -kanäle
Nach gesetzlichen Vorgaben müssen in öffentlich zugänglichen Gebäuden 30 m³ pro Person und Stunde Frischluft eingebracht werden.weiterlesen
Presseinformation | Kundendienst | August 2006
Mobile Computing beim STULZ-Kundenservice
Auftragszettel auf Papier? Das gehört bei STULZ der Vergangenheit an. Jeder der rund 120 Servicetechniker in Deutschland ist mit einem Personal Digital Assistant (PDA) ausgestattet.weiterlesen
Presseinformation | Dienstleistungen | Juli 2006
Projekt: COLT Telecom
Standortübergreifende Gebäudetechnik: Mit einem Klick Wartung und Service im Blick.weiterlesen
Presseinformation | Kaltwassererzeuger | Juli 2006
Erste Transferstation von STULZ
CyberCool Pump&Transfer nutzt konventionelle Kaltwasserversorgung für wassergekühlte Racks.weiterlesen
Presseinformation | Komfortklima | Juni 2006
Mehr Leistung und multikompatibel: neue SX Inverter- Multisplit-Außengeräte von Mitsubishi Heavy Ind.
Die Geräte sind in fünf Kühlleistungen von 4,0 bis 8,0 kW verfügbar.weiterlesen
Presseinformation | Kaltwassererzeuger | Mai 2006
Neue Kaltwassersätze zur Innenaufstellung
CyberCool Data-Chiller sichert Wasserkühlung für Serverracks und Medizintechnik.weiterlesen
Presseinformation | Komfortklima | Mai 2006
Klimaanlagen komfortabel und sicher steuern und regeln
Die CompTrol-Serie von STULZ erweitert den Funktionsumfang zur Steuerung und Regelung der Klimageräte des Herstellers Mitsubishi Heavy Ind.weiterlesen
Presseinformation | Komfortklima | Mai 2006
Kleiner, energieeffizienter, leiser: Neue FDS Inverter-Außengeräte von Mitsubishi Heavy Ind.
Die Geräte sind in sechs Kühlleistungen von 7,0 bis 25,0 kW (Heizleistung von 7,5 bis 28,0 kW) verfügbar.weiterlesen
Presseinformation | STULZ weltweit | April 2006
Weltweit gutes Klima
STULZ gründet zwei neue Gesellschaften in Indien und China.weiterlesen
Presseinformation | Komfortklima | Januar 2006
KXS-R: Heiz-Kühl-Kreislauf nutzt Wärmerückgewinnung
Gleichzeitig heizen und kühlen innerhalb eines Gebäudes: Diese Flexibilität bieten die KXS-R Wärmerückgewinnungs- systeme von Mitsubishi Heavy Ind.weiterlesen



