Vier neue VRF-Außengeräte der KXS-Serie von Mitsubishi Heavy Industries
Hamburg, 02.09.2005 - Mehr Kälteleistung auf weniger Fläche - mit bis zu 68,0 kW Kälteleistung sind die neuen VRF-Außengeräte aus der KXS-Serie von Mitsubishi Heavy Industries die leistungsstärksten Geräte auf dem deutschen Markt. Sie beanspruchen weniger als einen Quadratmeter Stellfläche. Durch die Kombinierbarkeit aller KXS-Außengeräte ab 40 kW sind zusätzlich elf Kälteleistungsstufen von 80 bis 136 kW möglich. Strenge Energieeffizienz-Kriterien erfüllen die Geräte dank der einzigartigen Vollinvertertechnologie und dem Hochleistungs-Kältemittel R410A. Die jetzt insgesamt 22 KXS-Außengeräte werden von Mitsubishi Heavy Ind. in Deutschland exklusiv an den internationalen Klimatechnik-Spezialisten STULZ geliefert.
Die neuen KXS-Außengeräte von Mitsubishi Heavy Ind. sind in den vier Leistungsstärken 50,4 kW; 56,0 kW; 61,5 kW und 68,0 kW erhältlich und beanspruchen nur 0,97 Quadratmeter Stellfläche. Im Duo werden auf nur 1,94 Quadratmetern Kälteleistungen von bis zu 136 kW erreicht. Ein klarer Platzvorteil, denn Wettbewerbssyteme erfordern schon für geringere Kälteleistungen drei oder mehr Außengeräte. An Kombinations-Lösungen der KXS-Außengeräte können bis zu 48 Innengeräte angeschlossen werden. Auf dem VRF-Markt einzigartig: als Leitungslänge zwischen Außen- und Innengeräten sind bis zu 160 Meter, als einfache Leitungslänge des Gesamtsystems sogar 510 Meter möglich. Das schafft Flexibilität in der räumlichen Planung der individuellen Klimatechnik-Lösung - mehr Räume als zuvor können mit einem Außengerät versorgt werden. Die Kombinationsfähigkeit aller Innengeräte der KXS-Serie - insgesamt mehr als 70 - mit den neuen Außengeräten wird sämtlichen baulichen Anforderungen gerecht.
Vollinvertertechnologie: Stufenlose Leistungsregelung im Doppelpack
Ein weiterer Vorteil der neuen KXS-Außengeräte ist ihre wegweisende Vollinvertertechnologie, bei der beide Verdichter stufenlos leistungsgeregelt sind. Dies ermöglicht eine extrem genaue gleitende Leistungsanpassung für jeden Betriebspunkt. Mit 8 Ampere sind die Anlaufströme sehr gering, während des Betriebs treten keine hohen Stromspitzen - etwa durch Zuschalten nicht geregelter Verdichter - auf. Somit können Sicherungsauslegung und Leitungsquerschnitte kleiner gewählt werden. Das reduziert die Installationskosten für den elektrischen Anschluss.
Das VRF-Multisplit-Programm KXS umfasst weiterhin auch kleinere Modelle mit Mono-Invertersytem. In dieser Kategorie stehen vier Leistungsstärken von 14 bis 33,5 kW zur Verfügung. Die Außengeräte der KXS-Serie erreichen hohe COP-Werte bis 3,93 im Kühl- und bis 4,18 im Heizbetrieb bei Nennbedingungen. Im Teillastbereich liegen die COP-Werte sogar noch höher. Alle Außengeräte aus der KXS-Serie sind aufgrund ihres baulichen Prinzips besonders wartungsfreundlich. Der Maschinenraum ist von der Luftführung getrennt und mit Hilfe eines Diagnosedisplays können bei Bedarf mehr als 150 Betriebsparameter direkt am Außengerät ausgelesen werden. Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten im Testbetrieb der Anlage sind so besonders einfach möglich.
STULZ und Mitsubishi Heavy Ind.: Vernetzte Kompetenz seit über drei Jahrzehnten
Mitsubishi Heavy Ind. gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von Raumklimageräten. STULZ vertreibt seit 1969 als exklusiver Vertriebspartner die Produkte des japanischen Qualitätsherstellers in Deutschland. Vom Monosplit-Gerät für die Privatnutzung bis hin zur komplexen Multisplit-Anlage für große Bürogebäude bietet das vielfältige Programm die passende Lösung für jede Anwendung. Der in Hamburg ansässige Klimatechnik-Spezialist STULZ hat sich seit der Gründung im Jahre 1947 zu einem weltweit führenden Hersteller für Präzisionsklima entwickelt.