STULZ setzt auf Energieeffizienz und Qualität
Hamburg, 8. September 2005. Der Klimatechnik-Spezialist STULZ stellt seinen Auftritt auf der IKK 2005 unter das Motto „Energieeffizienz und Qualität“. Mit seinem Produktportfolio wird das Unternehmen der steigenden Nachfrage nach energiesparenden und qualitativ hoch- wertigen Klimalösungen gerecht. Ob flexible Komfortklima-Lösungen für vielfältige Raum- und Geräteanforderungen oder moderne Präzisionsklimatechnik zur optimalen IT-Kühlung: STULZ bietet für alle Ansprüche die passende Lösung.
STULZ Komfortklima: Flexible und effiziente Lösungen mit System
KXS Außengerät: Energiesparendes Platzwunder mit höchsten Wirkungsgraden
Die neuen VRF-Außengeräte von Mitsubishi Heavy Industries bringen auf einer Stellfläche von weniger als einem Quadratmeter so viel Kälteleistung wie nie. Sie stehen in den Leistungsstärken 50,4 kW; 56,0 kW; 61,5 kW und 68,0 kW zur Verfügung und sind somit die leistungsstärksten auf dem deutschen Markt. Durch die Kombinierbarkeit aller Außengeräte ab 40 kW sind zusätzlich elf Kälteleistungsstufen von 80 bis 136 kW möglich, so dass die Gesamtpalette jetzt 22 Außengeräte mit Leistungen von 14 bis 136 kW umfasst. Ein weiterer Vorteil der neuen KXS-Außengeräte ist die wegweisende Vollinvertertechnologie, bei der beide Verdichter stufenlos leistungsgeregelt sind. Dies ermöglicht eine extrem genaue gleitende Leistungsanpassung für jeden Betriebspunkt. Mit 8 Ampere sind die Anlaufströme sehr gering, während des Betriebs treten keine hohen Stromspitzen – etwa durch Zuschalten nicht geregelter Verdichter – auf. Somit können Sicherungsauslegung und Leitungsquerschnitte kleiner gewählt werden. Das reduziert die Installationskosten für den elektrischen Anschluss. Dank der hocheffizienten Vollinvertertechnologie sowie des Hochleistungskältemittels R410A erfüllen die Geräte strenge Energieeffizienz-Kriterien. Die hohen COP-Werte der KXS-Außengeräte reichen bis 3,93 im Kühl- und bis 4,18 im Heizbetrieb bei Nennbedingungen. Im Teillastbereich liegen sie sogar noch höher. Die neuen KXS-Außengeräte werden in Deutschland exklusiv von STULZ vertrieben.
Euroraster-Kassetten: Raumklimatisierung noch flexibler und komfortabler
Ab sofort sind für alle Produktserien von Mitsubishi Heavy Industries vierseitige Decken-Kassetten im Euroraster-Maß nach DIN verfügbar. Die in Form und Größe auf Decken-Euroraster abgestimmten Innengeräte lassen sich einfach in bestehende und neue Kassettendecken integrieren. Für die KXS-Serie sind fünf Modelle mit einer Kälteleistung von 2,2 bis 5,6 kW verfügbar, für die SX-Serie vier Modelle mit einer Kälteleistung von 2,5 bis 6,3 kW und für die FDS-Serie zwei Modelle mit einer Kälteleistung von 4 bis 5 kW. Alle Klimageräte arbeiten mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R410A und leisten einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz.
Touch-Screen-Zentralfernbedienung: Klimageräte ganzjährig im Blick
Zur Regelung und Steuerung aller Komfortklimageräte von Mitsubishi Heavy Industries ist jetzt die neue Touch-Screen-Zentralfernbedienung verfügbar. An Geräte der Serien KX und KXS lässt sich die Fernbedienung direkt anschließen, an Geräte der Serien SX und FDS über das SUPERLINK-Bussystem und einen Adapter. Die Fernbedienung arbeitet mit einem großflächigen, farbigen Vollgrafik-Display und Touch-Screen-Bedienung. Bis zu 144 Innengeräte lassen sich in Einzel-, Gruppen- oder Zonensteuerung über das praktische Tool verwalten. Klares Plus im Alltag: Kühlung, Heizung und Entfeuchtung sind separat steuerbar. Nützliche Features sind die integrierte Tages-, Wochen- und Jahreszeitschaltuhr sowie die USB-Schnittstelle, über die Daten im- und exportiert werden können. Optional berechnet die Fernbedienung auch die Energiekosten.
KX CompTrol Multi Plus: Die schlaue Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik
Die von STULZ entwickelte mikroprozessorgesteuerte SUPERLINK-Schnittstelle KX CompTrol Multi Plus leistet die Hardware-seitige Anbindung der Klimageräte von Mitsubishi Heavy Industries an übergeordnete Gebäudeleitsysteme. Bis zu 16 Innengeräte lassen sich an die digitalen und analogen Ein- und Ausgänge der intelligenten Schnittstelle anschließen und somit zur Steuerung in eine bestehende Gebäudeleittechnik integrieren.
humiDisk65: Feinste Befeuchtung dank Zentrifugalkraft
Der neue adiabatische Raumbefeuchter humiDisk65 von Carel nutzt den Zentrifugaleffekt einer Drehscheibe und zerstäubt das Wasser in kleinste Teilchen, die leicht von der Luft absorbiert werden können. Mit bis zu 6,5 Kilogramm Befeuchtungsleistung pro Stunde setzt der humiDisk65 Maßstäbe. Spülvorgänge gewährleisten die hygienische Sicherheit der Raumbefeuchtung. Der benutzerfreundliche und einfach zu wartende Zentrifugalbefeuchter ist mit 34 Watt pro Liter zerstäubtes Wasser sparsam im Energieverbrauch. Der italienische Hersteller Carel entwickelt seit 30 Jahren Befeuchtungsgeräte für den gewerblichen Einsatz. STULZ ist Exklusiv-Partner von Carel für den Befeuchter-Vertrieb in Deutschland.
STULZ Präzisisonsklima: Neue Qualitätsstandards im Serverraum
Cyber Chill: Hocheffiziente Wasserkühlung für Serverschränke
Auf der IKK stellt STULZ erstmals seinen wassergekühlten Serverschrank CyberChill vor. Das Rack kommt zum Einsatz, wenn Wärmelasten von mehr als 10 kW abgeführt werden müssen. CyberChill kann selbst in bestehende IT-Klimasysteme problemlos integriert werden. Die unterhalb der Server angeordneten wasserführenden Komponenten schließen Wasserkontakt mit der empfindlichen Elektronik aus. CyberChill ist für maximale Ausfallsicherheit konzipiert und in den drei Leistungsstufen 10, 15 und 20 kW erhältlich.
CyberCool Data Chiller: Maximale Leistung auf kleiner Fläche
Neu verfügbar ist der CyberCool Kaltwassersatz in der Version zur flexiblen Innenaufstellung. CyberCool Data Chiller löst den MRC Data Chiller ab und leistet mit bis zu 100 kW pro Geräteeinheit gegenüber seinem Vorgänger mehr als das Doppelte – und das auf der geringen Stellfläche von 0,89 Quadratmetern. Die Chiller lassen sich innerhalb des Gebäudes problemlos per Fahrstuhl transportieren und in bestehende Systeme integrieren. Der Geräuschpegel der CyberCool Data Chiller-Außengeräte ist auf 40 dBA reduziert. Damit ist der CyberCool Data Chiller in seiner Klasse die leiseste verfügbare Lösung zur Kaltwassererzeugung.
CyberAir GE2 mit freier Kühlung – Spitzenwerte in punkto Energieeffizienz
Mit dem neuen CyberAir GE2 präsentiert STULZ auf der IKK 2005 das optimale Energiesparsystem für die IT-Klimatisierung. Das Zusammenspiel von modernster Regeltechnik und die Optimierung aller Energie verbrauchenden Komponenten inklusive des EC-Ventilators führen dazu, dass das CyberAir-GE2-System im Vergleich mit einem luftgekühlten Standardgerät bis zu 60% weniger Strom verbraucht.
STULZ: Qualität seit 1947
Seit der Gründung im Jahre 1947 hat sich das in Hamburg ansässige Unternehmen STULZ zu einem weltweit führenden Systemlieferanten in der Klimatechnik entwickelt. Mit ca. 1000 Mitarbeitern in zehn deutschen Niederlassungen und acht Tochtergesellschaften in Australien, Frankreich, Italien, Großbritannien, den Niederlanden, Polen, Spanien und in den USA sowie Partnerfirmen in mehr als 60 weiteren Ländern verfügt STULZ über ein internationales Netzwerk von Klimatechnik-Spezialisten. Produktionsstandorte sind Deutschland, Italien und die USA, ab Januar 2006 auch China. Die STULZ-Gruppe beschäftigt weltweit über 3000 Mitarbeiter.
Besuchen Sie STULZ auf der IKK 2005 vom 2. bis 4. November in Halle 27 an Stand 631 und informieren Sie sich persönlich über die innovativen Lösungen des Klimatechnik-Experten. Die STULZ-Partner finden Sie an den Ständen 828 (Mitsubishi Heavy Industries), 629 (Haier) und 631 (Carel, auf dem Stulz-Stand).




