Deckenkassetten-Klimageräte: Volle Leistung bei voller Deckung

FDTCA Deckenkassette

Hamburg, 15.08.2005 - Jetzt wird Raumklima- tisierung noch flexibler und komfortabler: Ab sofort sind für alle Produktserien des Komfortklimageräte-Herstellers Mitsubishi Heavy Industries Kassettendecken im Euroraster-Maß verfügbar. Mitsubishi Heavy Industries liefert die passgenaue Deckenlösung nach DIN-Maß in Deutschland exklusiv an den internationalen Klimatechnik-Spezialisten STULZ mit Sitz in Hamburg. Kassettengeräte bieten eine besonders diskrete und flexible Variante der Raumklimatisierung: Die in Form und Größe auf Decken-Euroraster abgestimmten Innengeräte lassen sich einfach in bestehende und neue Kassettendecken integrieren.

In Deutschland haben Euroraster-Deckenkassetten einen Marktanteil von fast 40 Prozent. "Umso wichtiger ist es, dass moderne Raumklima-Lösungen sich diesem Trend anpassen und flexibel mit dem bewährten DIN-Deckenstandard kombinierbar sind", erklärt Dr. Christian Voigt, Leiter Klima- und Befeuchtungssysteme der auf innovative Klimalösungen spezialisierten STULZ GmbH in Hamburg. "Als exklusiver deutscher Vertriebspartner für Mitsubishi Heavy Industries freuen wir uns, künftig für die Produktserien KXS, SX und FDS des japanischen Qualitätsherstellers die Euroraster-Decken- kassette anbieten zu können." Als Innengeräte für KXS und SX Multisplitanlagen können die Euroraster-Deckenkassetten sowohl als alleinige Innengeräte-Variante als auch in Verbindung mit anderen Innengeräten wie zum Beispiel Wand- oder Kanalgeräten eingesetzt werden. Für jedes Gebäude und jeden Anspruch findet sich so die individuell angepasste Raumklima-Lösung.

Passt exakt ins Raster: Deckenkassetten-Klimageräte nach DIN-Maß
Die neuen Euroraster-Deckenkassetten von Mitsubishi Heavy Industries in der DIN-Abmessung 600 x 600 Millimeter gibt es je nach Produktserie in unterschiedlichen Leistungsstärken. Für die KXS-Serie sind fünf Modelle mit einer Kälteleistung von 2,2 bis 5,6 kW verfügbar, für die SX-Serie vier Modelle mit einer Kälteleistung von 2,5 bis 6,3 kW und für die FDS-Serie zwei Modelle mit einer Kälteleistung von 4 bis 5 kW. Alle Klimageräte arbeiten mit dem umweltfreundlichen Kältemittel 410A und leisten durch Energieklasse A einen wichtigen Beitrag zu bester Energieeffizienz. Mit den Euroraster-Kassetten ist auch in ästhetischer Hinsicht für ein besseres Raumklima gesorgt: Die Paneele der Kassetten sind passend zur Deckenfarbe in einem hellen Farbton gehalten und grenzen sich damit vom Einheitsgrau der herkömmlichen Paneele ab.

Zurück

Pressekontakt

fischerAppelt KommunikationKontaktdaten