Intro

MiniSpace EC

Zuverlässigkeit für kleine und mittlere IT-Räume

Wer kleine Technik- und Serverräume präzise, zuverlässig und wirtschaftlich klimatisieren will, dem steht mit MiniSpace EC eine energieeffiziente und langlebige Geräteserie zur Verfügung. Die Geräte brauchen nur wenig Stellfläche und können aufgrund ihrer kompakten Abmessungen problemlos in bestehende Serverräume eingebracht werden.

Lösungen für MiniSpace-Geräte

  • Raumkühlung

  • Für kleine und modulare Rechenzentren

  • Direkte Freie Kühlung

  • Technikräume

  • Einsatzbereiche: IT-Branche, Telekommunikation, Krankenhäuser, Labore, Infrastruktursektor, Facilities, Broadcasting

Vorteile

Vorteile

  • Maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche

  • Hohe Betriebssicherheit bei 24 Std./Tag Dauerbelastung

  • Höchste Energieeffizienz durch den Einsatz von EC-Ventilatoren

  • Präzise Regelung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Technische Daten

Kälteleistung total (kW)

6 - 32

Luftmenge (m3/h)

2.000 - 8.000

Baugrößen

2

   

 

Direkte Freie Kühlung


Die Eco-Cool-Option ermöglicht eine Direkte Freie Kühlung mit Außenluft und erzielt eine Energieersparnis von bis zu 90 %. 

Freie Kühlung

 

 

  • Benjamin Petschke, Produktmanager

    "Wenn kleine Wärmelasten sicher, zuverlässig und effizient abgeführt werden müssen, ist MiniSpace EC genau das richtige Produkt. Mit MiniSpace EC erhält man hochwertige Präzisionsklimatechnik, wie man sie aus der Klimatisierung von großen Rechenzentren kennt, auf kleinem Raum."

Höhere Energieeffizienz dank EC-Technologie

•    Hohe Motorwirkungsgrade von bis zu 92 % und damit deutliche Betriebskostenreduktion
•    Ruhiger Lauf, lange Lebensdauer, wartungsfrei
•    Punktgenaue Einstellung gemäß den gegebenen Verhältnissen

Wir bieten individuelle Systemlösungen, die speziell an Ihre Projektanforderungen angepasst sind. Wählen Sie ein System aus.

Systeme
Eigenschaften

Eigenschaften

  • C7000 Mikroprozessorregelung

  • Einfache Installation und Wartung durch Fronttüren

  • Luftfilterung mit Filterklasse G 4

  • Geräte in Down- und Upflow-Ausführungen

  • In 2 Baugrößen verfügbar

  • In 3 Kältesystemen verfügbar

  • Drehzahlgeregelter EC-Ventilator

  • Filter-Control-Management für konstante Luftmenge

  • ModBus onboard zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik

Regelung

Regelung und Überwachung  

         
•    C7000-Controller zur Regelung und Überwachung des Klimasystems
•    Einsatz von CW-Standby-Management
•    Modbus vorinstalliert

 

 

Downloads

Downloads

  • MiniSpace Broschüre


    MiniSpace, Zuverlässigkeit für kleine und mittlere IT-Räume

    • Datei: STULZ_MiniSpace_EC_Broschuere_0314_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 1,42 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2014-03-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben