Ein kühler Platz unter der Sonne
Wer im Sommer im Glashaus sitzt, der schwitzt. Weiter oben, im Dachgeschoss, drückt die Hitze. Ein modernes Klimasystem erfrischt und sorgt still und leise für Erholung.
Im Winter kann ein Klimasystem mit Wärmepumpenfunktion sogar heizen. Im Verbund mit einer Gas- oder Öl-Heizung reduziert es ganz erheblich die CO2-Emissionen. Das Raumklima wird viel feinfühliger und reaktionsschneller geregelt als bei jeder Heizung.
Klimasysteme für Einzelräume „splitten“ sich in ein oder mehrere Innengeräte und ein im Freien installiertes Außengerät. Beide Systemteile sind durch eine Rohrleitung miteinander verbunden, durch die umweltfreundliches Kältemittel zirkuliert. Innengeräte gibt es in vielfältigen Designs als Wand-, Stand- und Deckenmodelle sowie zum unauffälligen Einbau in Lüftungskanäle und abgehängte Decken. Sie werden mit Kabel- oder Infrarotfernbedienung geregelt.
Alle Teile des Klimasystems werden fest installiert. Kälte-Klima-Fachbetriebe montieren sie schnell und sauber.