Komfortklima für Einzelräume

Mono-Split-System

Mono-Split-Klimasysteme für Einzelräume bestehen aus zwei Geräten. Ein Innengerät, das im Kühlbetrieb dem Raum die Wärme entzieht, und ein Außengerät, welches in diesem Modus die entzogene Wärme nach außen abgibt. Im Wärmepumpenbetrieb „Heizen“ ist die Funktionsweise natürlich revers: Das Außengerät entzieht der kalten Außenluft die Wärmeenergie und das Innengerät gibt diese an den Raum ab. Beide Geräte sind durch Rohrleitungen miteinander verbunden, durch die ein umweltfreundliches Kältemittel zirkuliert.


Für besonders große Räume gibt es Simultan-Multi-Split-Systeme. Hier werden mehrere Innengeräte mit einem Außengerät verbunden und parallel gesteuert.

Innengeräte gibt es in vielfältigen Designs und Bauformen. So kann, je nach Raumgestaltung, zwischen Deckenkassetten, Truhengeräten, Wandgeräten und Kanalgeräten gewählt werden. Gesteuert werden alle mit Kabel- oder Infrarotfernbedienung.

Das Klimasystem wird durch Ihren Kälte-Klima-Fachbetrieb vor Ort schnell und sauber installiert.

 

Flexible Raumklimageräte für gewerbliche Anwendungen

FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

Monosplit- und Simultan-Multisplit- Raumklimageräte mit bis zu 4 Innengeräten im mittleren Leistungsbereich bis 28 kW.
Produktinformationen

Klimatisierung für Einzelräume

S-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

Monosplit-Raumklimageräte im kleinen Leistungsbereich bis 8 kW.
Produktinformationen

Flexible Klimageräte für Einzelräume im Gewerbe

Smart-Professional von HAIER

Mono- und Duosplit-Raumklimageräte im mittleren Leistungsbereich bis 16 kW.
Produktinformationen