Klimatisierung von Betriebsräumen für Mobilfunktechnik
Größere Basisstationen und Vermittlungszentralen von Mobilfunknetzen bündeln ihre Sendetechnik in einem eigens aufgestellten Container oder einem fest errichteten Shelter.
Die darin verbauten Sendeanlagen wandeln elektrische Energie fast vollständig in Wärme um. Wird es im Betriebsraum zu heiß, kommt es zu Störungen und Ausfällen der sensiblen Sendetechnik.
Klimasysteme der Telecom-Line halten die Betriebstemperatur auf einem sicheren Niveau. Sie sind außerordentlich kompakt gebaut und nutzen zusätzlich kühle Außenluft für sparsame Freie Kühlung.
Je nach verfügbarem Platz kann das Klimasystem innen oder außen im Container oder Shelter angebracht werden. Die Außenmontage lässt mehr Platz für die Sendetechnik. Innen montierte Klimasysteme sind dafür wirksamer gegen Vandalismus und extreme Witterung geschützt
Split-Air – Split-System für Basisstationen
Klimatisiert mit Kälteleistungen bis 8,4 Kilowatt als Split-System Basisstationen, in denen bereits ein Splitklimasystem installiert war – optional mit sparsamer Freikühlung.
Produktinformationen
Wall-Air – Klimagerät zur Außenmontage
Klimatisiert Basisstationen mit Kälteleistungen bis 20,8 Kilowatt von außen – optional mit sparsamer Freikühlung.
Produktinformationen
Tel-Air 2 – Klimagerät zur Innenmontage
Klimatisiert Basisstationen mit Kälteleistungen bis 12,5 Kilowatt von innen - optional mit sparsamer Freikühlung.
Produktinformationen
Free-Air – Freie Kühlung für Basisstationen
Ergänzt bereits installierte Komfortklimageräte in Basisstationen um Funktionen für sparsame direkte Freie Kühlung.
Produktinformationen