Überlastungsschutz für Schaltzentralen

Schaltanlagen in Industriebetrieben, Kraftwerken, U-Bahnen, Flughäfen, Verkehrsleitsysteme, Notrufdienste – in der modernen Industriegesellschaft werden viele große Anlagen und Systeme über elektrotechnische Einrichtungen und Leitstände von zentraler Stelle gesteuert. Die Anlagen sind gut gesichert in Schalträumen untergebracht.

Die arbeits- und sicherheitsrechtlichen Anforderungen sind hoch. Beim Betrieb geben die Schaltanlagen sehr viel Wärme ab. Wird es zu heiß oder zu feucht, kommt es zu Betriebsstörungen.

Präzisionsklimasysteme halten Temperatur und Feuchte gradgenau ein. In Leitständen sichern sie die Funktionsfähigkeit empfindlicher Elektrotechnik und minimieren nachhaltig das Risiko folgenschwerer Totalausfälle durch Kurzschlüsse oder Elektrobrände.

MiniSpace – Kompakte Präzision für Rechnerräume

Das Präzisionsklimasystem MiniSpace von STULZ kühlt kleine Server- und Technikräume mit bis zu 28 Kilowatt Wärmelast.
Produktinformationen

CyberAir 2 – Innovation für maximale Energieeffizienz

Das Präzisionsklimasystem CyberAir 2 klimatisiert große Rechner- und Technikräume mit mehr als 20 Kilowatt Wärmelast und ist mit der Klimaautomatik Dynamic Free Cooling (DFC) bis zu 60 Prozent sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.
Produktinformationen