Präzisionsklima für kleine Serverräume
Wenn Firmen wachsen, wird aus dem Server rasch ein Rack mit eigenem Raum. Rechnen erzeugt Wärme. Ein Ventilator sorgt nicht für die nötige Sicherheit. Und einfache Raumklimageräte kühlen viel zu ungenau. Dem harten Ganzjahresbetrieb halten sie nicht lange stand. Totalausfälle der IT und hoher Stromkonsum sind die teuren Folgen.
Moderne Präzisionsklimasysteme sichern die IT zuverlässig. Anders als Komfortklimageräte, die zum Beispiel Büroräume klimatisieren, sorgen sie nicht nur für die richtige Temperatur, sondern regeln auch die Raumfeuchte und vermeiden so elektrostatische Aufladungen.
Präzisionsklimasysteme sind für ausfallfreien Dauerbetrieb über viele Jahre ausgelegt. Kompakte Varianten im Rack-Format finden überall Platz. Sie klimatisieren leise, zuverlässig und außerordentlich sparsam. Damit kann die IT jederzeit verfügbar bleiben.
MiniSpace – Kompakte Präzision für Rechnerräume
Das Präzisionsklimasystem MiniSpace von STULZ kühlt kleine Server- und Technikräume mit bis zu 28 Kilowatt Wärmelast.
Produktinformationen
Compact – Kleiner Einstieg für großes Klima
Das Präzisionsklimaystem Compact sichert zu geringen Einstiegskosten die Verfügbarkeit empfindlicher Technik in großen Räumen mit mehr als 11 Kilowatt Wärmelast.
Produktinformationen