Präzisionsklima für Rechenzentren

Rechenzentren laufen an 365 Tagen 8760 Stunden im Jahr. Dicht gepackte Serverracks erzeugen immer mehr Rechenpower-Leistung, die fast vollständig in Wärme umgesetzt wird.

Umluft-Klimasysteme halten die Idealbedingungen der sensiblen IT für Raumtemperatur und Raumfeuchte genau ein. Die kalte Zuluft wird dem Rechenzentrum über den Doppelboden zugeführt, die erwärmte Rückluft gelangt wieder zum Klimagerät. Aufgrund steigender Wärmelasten geschieht dies heutzutage grundsätzlich über eine Systematik von Warm- und Kaltluftgängen.


Moderne Präzisionsklimasysteme mit energieeffizienter Hybridtechnologie nutzen zusätzlich kühle Außenluft für die Klimatisierung. Sie wachsen modular und senken den Stromverbrauch des Rechenzentrums um bis zu 40 Prozent. Ausgelegt für ausfallfreien Dauerbetrieb über viele Jahre hinweg, klimatisieren sie leise, zuverlässig und außerordentlich sparsam. Damit kann die IT jederzeit verfügbar bleiben.

Mission Energy

Bis zu 40% weniger Verbrauch im Rechenzentrum.
mehr

Fachbegriffe A-Z