Präzisionsklima für High Density Rechenzentren
Rechenzentren laufen an 365 Tagen 8760 Stunden im Jahr. Dicht gepackte Blade-Server erzeugen immer mehr Leistung auf sehr kleiner Fläche. Die Folge: Wärmenester gefährden die Funktionssicherheit der IT.
Präzisionsklimasysteme halten die Idealtemperatur mit kombinierter Umluft- und Wasserkühlung gradgenau ein. Punktuelle Wärmelasten von mehr als 30 Kilowatt leiten sie gezielt mit kaltem Wasser ab. Zur Sicherheit sind alle wasserführenden Teile strikt von der Elektronik getrennt.
Moderne Präzisionsklimasysteme mit energieeffizienter Hybridtechnologie sichern maximale IT-Verfügbarkeit bei minimalen Betriebskosten. Sie wachsen modular und senken den Stromverbrauch des Rechenzentrums um bis zu 40 Prozent. Ausgelegt für ausfallfreien Dauerbetrieb über viele Jahre hinweg, klimatisieren sie leise, zuverlässig und außerordentlich sparsam.
CyberAir 2 – Innovation für maximale Energieeffizienz
Das Präzisionsklimasystem CyberAir 2 klimatisiert große Rechner- und Technikräume mit mehr als 20 Kilowatt Wärmelast und ist mit der Klimaautomatik Dynamic Free Cooling (DFC) bis zu 60 Prozent sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.
Produktinformationen
CyberCool Pump&Transfer – Systemtrennung gegen Wasserschäden
Pumpstation zur leckage-sicheren Trennung der Wasserkreisläufe von Zentralversorgung und Serverrack, bis 100 Kilowatt, für Innenräume.
Produktinformationen
CyberCool Outdoor – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung
Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 235 Kilowatt, für die Außenaufstellung. Mit optionaler Freier Kühlung zur Steigerung der Energieeffizienz.
Produktinformationen
CyberCool Indoor Data-Chiller - Gezielt gekühlt mit Wasser
Kompakter Kaltwassererzeuger für die Wasserdirektkühlung von High-Density-Serverracks und Computertomografen, bis 100 Kilowatt Kälteleistung, für Innenräume.
Produktinformationen