In jeder Lage voll verfügbar
Moderne Computer haben jede Menge Power. Ihre Prozessoren steuern 24 Stunden an 365 Tagen zuverlässig geschäftskritische Prozesse. Doch wo viel gerechnet wird, da entsteht auch mächtig Hitze. Da Rechner nur bei Temperaturen um 24° Grad Celsius zuverlässig arbeiten, müssen sie gekühlt werden. Je effizienter das erledigt wird, desto weniger Strom verbraucht das Rechenzentrum.
Präzisionsklima für kleine Serverräume
Wenn Firmen wachsen, wird aus dem Server rasch ein Rack mit eigenem Raum. Rechnen erzeugt Wärme. Ein Ventilator sorgt nicht für die nötige Sicherheit. Einfache Raumklimageräte kühlen viel zu ungenau. Nur Präzisionsklimasysteme sichern die IT zuverlässig.
Kleiner Serverraum
Präzisionsklima für Rechenzentren
Rechenzentren laufen Tag und Nacht. Ihre Klimatisierung verschlingt enorm viel Strom. Moderne Präzisionsklimasysteme mit energieeffizienter Hybridtechnologie sichern Verfügbarkeit und sparen bis zu 40 Prozent Energie.
Rechenzentrum
Präzisionsklima für High Density Rechenzentren
Die Hitzenester dicht gepackter Blade-Server gefährden die Funktionssicherheit der IT. Präzisionsklimasysteme mit kombinierter Umluft- und Wasserkühlung leiten punktuelle Wärmelasten gezielt mit kaltem Wasser ab.High Density Rechenzentrum