Komfortklima für Großobjekte
VRF-Multi-Split-Klimasysteme können ganze Etagen und Gebäude klimatisieren und aus hunderten von Geräten bestehen. Für jeden Raum ein Innengerät, das im Kühlbetrieb dem Raum die Wärme entzieht, und mehrere Außengeräte, welche in diesem Modus die Wärme nach außen abgeben. Im Wärmepumpenbetrieb „Heizen“ ist die Funktionsweise natürlich revers: Das Außengerät entzieht der kalten Außenluft die Wärmeenergie und das Innengerät gibt diese an den Raum ab. Es sind hunderte Innengeräte in einem VRF-System möglich. Die Geräte sind durch Rohrleitungen miteinander verbunden, durch die ein umweltfreundliches Kältemittel zirkuliert. Die besonders energieeffiziente VRF-Technologie passt die Systemleistung dynamisch an den Leistungsbedarf an.
Bei der VRF-Technologie gibt es sogar die Möglichkeit, ein 3-Leiter-System einzusetzen. Das bedeutet, dass jeder Raum individuell gekühlt oder geheizt werden kann. Hierbei wird die im zu kühlenden Raum entzogene Wärmeenergie wieder in den zu heizenden Raum abgegeben.
Innengeräte gibt es in vielfältigen Designs und Bauformen. So kann, je nach Raumgestaltung, zwischen Deckenkassetten, Truhengeräten, Wandgeräten und Kanalgeräten gewählt werden. Gesteuert werden alle mit Kabel- oder Infrarotfernbedienung, per PC oder über Schnittstellen zur Gebäudeleittechnik (GLT).
Das Klimasystem wird durch Ihren Kälte-Klima-Fachbetrieb vor Ort schnell und sauber installiert.
High-Tech-Klima für Großobjekte
KX6-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
VRF-Multisplit-Raumklimageräte für Systemlösungen mit bis zu 48 Innengeräten im großen Leistungsbereich bis 146 kW.
Produktinformationen
Klimatechnik zentral steuern und überwachen
CompTrol-Serie von STULZ
Zusatzkomponenten für Klimasysteme von MITSUBISHI Heavy Industries Ltd. zur Fernsteuerung und Fernüberwachung, Gebäudemanagement oder Anbindung an Standard-Leit- und Bussysteme.
Produktinformationen